Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Montare prin spate Prin înşurubare

 (71 Produse)


Balama cu cuplu constant și controlul poziției

Trecie pánty s konštantným trením spájajú kĺby a držia panel v danej polohe, čím sú schopné odstrániť potrebu plynových vzpier alebo podpier príklopov. Hodnota krútiaceho momentu je pevne nastavená na konkrétnu hodnotu, ktorá si nevyžaduje počas celého životného cyklu žiadne úpravy. Sortiment zahŕňa pánty vyrobené z rôznych materiálov a rôzne fixné hodnoty krútiaceho momentu vrátane aretačných pántov.

Balamale cu arc cu oprire în poziție deschisă/închisă

Pružinové pánty majú stredový čap s pružinou, zaisťujúcou, že pánt bude vždy odpružený do pôvodnej polohy. Ideálne na použitie na dverách a paneloch, ktoré vyžadujú bezpečnostný mechanizmus návratu do pôvodnej polohy pri otváraní alebo zatváraní. Sortiment ponúka výber materiálov a povrchových úprav, pruženie, otváracie a zatváracie sily.

Balamale cu aripă - șuruburi și știfturi

This collection of Leaf Hinges has a leaf-style design that provides a large contact area, for increased stability and load distribution. Unlike typical hinges, a screw and stud fastening system is used to ensure easy and secure installation on doors, panels and enclosures.

The screw offers a secure attachment, while the stud adds reinforcement, making them excellent for applications requiring regular usage and long-term dependability.

Commonly used in heavy-duty doors, machinery enclosures, access panels and automotive assemblies.

  • Can withstand the harsh operating conditions of generators.
Material: Oțel inoxidabil, Oțel, Aliaj de zinc, Poliamidă, Aliaj de zinc turnat sub presiune, PA Culoare: Oțel, Argintiu, Negru, Crom Cod Serie: SR4599, SR5506, SR5507

Balamale cu aripă HVAC

HVAC balamale plate sunt balamale rezistente, cu balansare liberă, concepute special pentru uși mari și încastrate. Acestea oferă o rezistență excepțională la coroziune și o durabilitate pe termen lung, chiar și în medii cu umiditate ridicată și temperaturi extreme.

Designul lor simplu, dar eficient, asigură o funcționare lină, în timp ce minimizează uzura componentelor conectate.

Se utilizează pe panouri de acces, închideri de conducte și uși de echipamente, permițând deschiderea și închiderea ușoară, menținând în același timp integritatea structurală.

  • Poate fi deschis la 180 de grade.
  • Proiectat pentru utilizare în aer liber sau în condiții de umiditate ridicată.
Material: , PA, Aliaj de zinc, Aliaj de zinc turnat sub presiune Culoare: , Argintiu cromat, Negru Cod Serie: SR1500, SR712, SR800, SR5502

Balamale cu cuplu - ax dublu

Tieto dvojosové trecie pánty sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a sú ideálne na použitie ako otočné uchytenie monitora. Fixná hodnota krútiaceho momentu umožňuje závesu plynulé a kontrolované otáčanie v oboch smeroch.

Balamale laterale

Bočné závesy majú maximálny uhol otvorenia 180. Typy 1 a 2 sú vysoko odolné závesy pre stredne ťažké a ťažké dverové panely. Zaisťujú vysokú bezpečnosť a montujú sa pomocou špeciálnych skrutiek, ktoré sú súčasťou balenia. Typ 3 je hospodárnejšia alternatíva s nižšou mierou zabezpečenia.

Balamale mascate fixate cu șuruburi

Sortiment skrutkovacích skrytých závesov je vhodný pre náročné aplikácie. Montujú sa pomocou skrutiek a majú odnímateľný čap, ktorý umožňuje zdvihnutie dverí z rámu pre ľahký prístup. K dispozícii sú rôzne materiály a uhly rotácie, ktoré vyhovujú mnohým aplikáciám.

Cod Serie: SR5468

Balamale pentru colț - Independente

Kompenzačné rohové závesy s uhlom 90 sa dodávajú v niekoľkých profiloch s rôznymi kombináciami uchytenia na zarovnanie dverí k rámu.

Cod Serie: SR5504

Balamale pentru colț - Știft detașabil

Kovové rohové závesy s uhlom otvorenia 180, sa používajú hlavne na oceľové panely v rozmerných zariadeniach. Sortiment je vyrobený z tlakovo liateho zinku s rôznymi technologiami povrchovej úpravy. Závesy sú pripojené k panelu pomocou čapu.

Balamale pentru colț - Știft fix

Vonkajšie kovové rohové závesy sú vhodné na kryty strojov a elektrické panely. Dodávajú sa v rôznych profiloch a rozmeroch a môžu byť pripevnené pomocou čapu alebo priskrutkovaním.

Balamale plate - Montaj îngropat

Protichodné zapustené krídlové pánty sú ploché krídla široko používané v rôznych aplikáciách. Sú najvhodnejšie pre zapustené dvere. Sortiment označovaný tiež ako pánty montované na povrch, ponúka rôzne formáty zapustených otvorov v závislosti od sily podpery požadovanej podľa aplikácie. K dispozícii je výber materiálov pre rôzne požiadavky aplikácie podľa prostredia, vnútri alebo vonku. K dispozícii sú tiež rôzne uhly natočenia.

Cod Serie: SR5506 ,SR5562

Bloc de montare PCB

Montážne bloky PCB sú užitočným nástrojom na montáž dosiek plošných spojov a malých panelov v pravom uhle v rámci zariadenia. Tieto bloky sú rýchlou a jednoduchou náhradou hliníkových držiakov pre bezpečnú montáž.

Blocare Link cu opritor

Otočné závory bezpečne stiahnu a uzamknú dva komponenty spolu. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a dajú sa ovládať manuálne, vďaka čomu sú rýchlo a jednoducho použiteľné. Sú vhodné pre širokú škálu použitia vrátane nádob, obalov a priemyselných čistiacich strojov.

Breloc pentru chei

Naše plastové prívesky na kľúče sú vysoko ekonomické. Súčasťou dodávky je štítok v malom okienku a kovový závesný krúžok. Tieto prívesky slúžia na ľahšiu identifikáciu kľúčov a vyššie zabezpečenie v maloobchodných prevádzkach.

  • K dispozícii zOsem rôznych farieb, vrátane: oranžová, čierna, fialová, biela, modrá, žltá, červená, zelená.
  • Dodáva sav balení 100 štítkov, štandardne.

Capace de protecție împotriva prafului

Protiprachové krytky sú ďalším príslušenstvom k zámkom s upevňovacími otvormi 20,2 x 22,2. Chránia zámok a zabraňujú vnikaniu nečistôt a vlhkosti, ktoré by mohli poškodiť uzamykací systém.

Contraplăci

Sortiment protiplechov je vhodný pre tie nábytkové magnety, ku ktorým sa protiplechy štandardne nedodávajú alebo pre tie, ktoré si vyžadujú protiplechy navyše.

Ghidaje pentru plăci de circuite cu montare verticală

Vodiace lišty dosiek plošných spojov (PCB) sa používajú na montovanie dosiek plošných spojov v úzkom priestore, ako je vodiaca lišta PCB. Vertikálne vodiace lišty vyžadujú zvislú montáž dosiek PCB. Dostupné v rôznych spôsoboch upevnenia a alternatíveho uchytenia.

Cod Serie: SRVMCGN

Glisoare cu înșurubare

Tieto skrutkovacie klzáky sú vyrobené z polytetrafluóretylénu (PTFE), montujú sa skrutkami a dodávajú s oceľovou podložkou. Tieto skrutkovacie upevňovacie klzáky zabraňujú kĺzaniu stoličiek a iných produktov s rúrkovými profilmi po hladkých povrchoch.

  • Montážny otvor 4,5 mm
  • Bez závitu a so závitom v strede
  • Farby: prírodná a čierna.

Inserții și protecții - filetate

Zátky a dorazy - so závitom sa môžu použiť ako vyrovnávací prostriedok alebo doraz pre malé zariadenia. Driek aj nožička sú vyrobené z nehrdzavejúcich, odolných materiálov, vhodným do náročných podmienok.

Cod Serie: SR5804

Kit ansambluri cu tijă unică

Tyčové zostavy pre dvoj a trojbodové inštalácie zapustených západiek. Tyčové zostavy zahŕňajú vodiaci prvok, držiak a tyč. Hliníkové tyče majú priemer 0,34". Tyčové zostavy majú zasunutie 0,75". Konzoly pre vodiaci prvok a držiak sú z ocele 1010 s čiernymi polyamidovými vložkami. Západka nie je súčasťou dodávky a musí sa zakúpiť samostatne.

Montaje anti-vibraţii pentru utilaje

Antivibračné nohy pre stroje pohlcujú nárazy, znižujú hluk a poskytujú dobrú priľnavosť na podlahu. Tieto silentbloky sú ideálne na použitie ako nožičky na strojové zariadenia a dopravníky.

Mâner încastrat - Montare prin înșurubare

Zapustené rukoväte s integrovanými svorníkmi sa zaisťujú s podložkami a maticami, ktoré sú súčasťou dodávky. Hladký povrch pôsobí estetickým dojmom a tento typ rukoväte je vhodný pre stravovacie alebo potravinárske zariadenia.

Mânere - bară arcuită din plastic

Oblúkové madlá sú ľahké a poskytujú štýlovejšiu ergonomickú povrchovú úpravu. Sortiment ponúka výber typu montáže z prednej alebo zadnej strany..

Cod Serie: SR5587, SR5586

Mânere - bară metalică în formă arcuită

Sortiment mostíkových rukovätí navrhnutých v oblúkovom tvare má čiastočne plochý profil, ktorý je ideálny, keď sú na blízko sa otvárajúcich paneloch potrebné dve rukoväte. Na splnenie estetických požiadaviek je k dispozícii výber predného a zadného spojovacieho dielu spolu s výberom povrchových úprav.

Mânere - bară metalică în formă de U

Náš sortiment kovových madiel má tvar U, je vyrobený z rúrky okrúhleho, štvorcového alebo oválneho tvaru, ak je to z ergonomického hľadiska potrebné. Sortiment ponúka výber materiálu a povrchových úprav, aby vyhovovali rôznym prostrediam aplikácie a estetickému vzhľadu hotového výrobku. Rôzne konštrukčné uhly zaisťujú výber uhlov ťahania. Podľa potreby montáže je možné zvoliť prednú a zadnú montáž.

  • din 3