Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(6 Produse)
Sortiment mostíkových rukovätí navrhnutých v oblúkovom tvare má čiastočne plochý profil, ktorý je ideálny, keď sú na blízko sa otvárajúcich paneloch potrebné dve rukoväte. Na splnenie estetických požiadaviek je k dispozícii výber predného a zadného spojovacieho dielu spolu s výberom povrchových úprav.
Náš sortiment kovových madiel má tvar U, je vyrobený z rúrky okrúhleho, štvorcového alebo oválneho tvaru, ak je to z ergonomického hľadiska potrebné. Sortiment ponúka výber materiálu a povrchových úprav, aby vyhovovali rôznym prostrediam aplikácie a estetickému vzhľadu hotového výrobku. Rôzne konštrukčné uhly zaisťujú výber uhlov ťahania. Podľa potreby montáže je možné zvoliť prednú a zadnú montáž.
Tento sortiment odpružených madiel je navrhnutý na ovládanie spätného pohybu rukoväte. Pružina umožňuje buď zastavenie, alebo návrat do polohy rukoväte. Sú obzvlášť vhodné na ťahanie alebo zdvíhanie. K dispozícii výber tvarov a materiálov, ktoré vyhovujú rôznym aplikáciám..
Cod Serie: SR5436
Kovové sklopné rukoväte s montážnou doskou sú odolné rukoväte s pružinou, ktoré sa dajú sklopiť naležato, keď sa nepoužívajú. Rukoväť je vyrobená z polyamidu so sklenými vláknami a konštrukcia s pružinou vracia rukoväť automaticky do sklopenej polohy.
Vysokokvalitné zostavy priemyselných rukovätí s montážnym otvorom majú pevné držiaky, vyrobené z nehrdzavejúcej leštenej ocele AISI 316 pre matne lesklý povrch. Tieto držiaky majú dva O-krúžky na uchytenie a utesnenie rúrky v pravom uhle.
Zapustené skrutkovacie rukoväte sa dajú namontovať zapustené na dvere alebo panel s montážnymi skrutkami. Zapustená montáž je vhodná pre miesta, kde by vyčnievajúca rukoväť zabraňovala funkčnosti alebo kde je obmedzený priestor.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina