Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

LDPE Nefiletat Filete UNJS

 (43 Produse)


Capace de închidere pentru tuburi

Capacele de capăt pentru tuburi protejează tuburile filetate și nefiletate, tijele și alte dispozitive cilindrice împotriva deplasării involuntare. Se utilizează cel mai bine ca înveliș de protecție și pentru a masca zone în timpul vopsitului în aplicații exterioare.Protecție ideală pentru tuburi filetate sau nefiletate, conducte și tije.Versiunea scurtă pentru închiderea De uz general și versiunea lungă au o margine adâncă și granulată, care asigură o fixare strânsă.Nu se micșorează când este încălzit în timpul procesului de aplicare. Material: PVC, LDPE Culoare: Roșu Cod Serie: SR1610, SR1620

Capace de închidere sferice

Capacele cu bile rotunde au o rezistență excelentă și o potrivire solidă prin presare pentru a îmbunătăți designul piciorului. Ideal pentru mobilă; protejează împotriva deteriorării, acționând în același timp ca un vârf sau un capăt estetic plăcut.

  • Are rezistență ridicată și fixare sigură prin apăsare.
  • Ideale pentru mobilier, ambarcaţiuni sau proiecte de arhitectură.
  • Poate fi folosit și ca element de închidere decorativ.
Material: LDPE Culoare: Negru Cod Serie: SR1634

Capace flexibile de conducte

Capacele flexibile pentru țevi protejează capetele țevilor filetate. Design flexibil care este simplu de instalat. Rezistent la perforare, praf, umiditate. Utilizate în mod obișnuit în automobile, sisteme HVAC și pe echipamente de construcții.Protejează capetele filetate de conducte.Ideale pentru configurații de conducte și tuburi.Au o duritate remarcabilă și sunt rezistente la perforare. Material: PE Culoare: Galben, Alb Cod Serie: SR1388

Capace hexagonale

Capacele hexagonale sunt destinate acoperirii fitingurilor, șuruburilor și piulițelor de formă hexagonală. Disponibil în toate dimensiunile cuplajelor hidraulice convenționale. Datorită adaptabilității lor, aceste capace pot fi utilizate și pentru protejarea componentelor sferice.

  • Capacele hexagonale au un design rigid care permite montarea și demontarea ușoară. Disponibile în toate dimensiunile obișnuite de cuplaj hidraulic.
  • Sunt potrivite și pentru protejarea componentelor rotunde.
  • Flexibile și economice.
Material: LDPE Culoare: Natural Cod Serie: SR1127

Capace moi cu nervuri

Capacele moi cu nervuri reprezintă o modalitate simplă și economică de a proteja filetele metrice și UNF în timpul vopsirii, asamblării sau transportului. Au exterior striat și sunt fabricate dintr-un TPE moale și durabil, care oferă o aderență mai bună și o potrivire strânsă. Protejează capetele țevilor împotriva deteriorării și previn intrarea murdăriei și a resturilor.

Ușor de instalat și dezinstalat. Pot funcționa la temperaturi de la -60 C până la 135 C.

Folosite în mod obișnuit în instalații sanitare, HVAC și aplicații industriale.

  • Un mod simplu și economic de a proteja filetele metrice și UNF.
  • Ușor de instalat și dezinstalat.
  • Funcționează la temperaturi de la minim -60 C până la maxim 135 C.
Material: TPE Culoare: Albastru Cod Serie: SRF0010

Capace nipluri de ungere

Capacele pentru nipluri de ungere au scopul de a proteja niplurile de ungere de praf, umiditate, murdărie și alți contaminanți. Gama noastră vă oferă o selecție de capace cu sau fără clapetă, pentru a facilita îndepărtarea. Designul capacului oferă o gamă de capete moletate sau nemoletate, pentru o prindere ușoară. Aceste capace pentru nipluri de ungere pot fi utilizate și ca indicator vizual, pentru a verifica dacă fitingul a fost lubrifiat.

Acestea sunt o soluție economică care este rapid și ușor de instalat și dezinstalat.

Folosite în aplicațiile de transmisie a fluidelor, prevăzute cu nipluri de ungere.

  • Au scopul de a proteja de praf, umiditate, murdărie și alți contaminanți.
  • Rapid și ușor de instalat și dezinstalat.
  • Potrivite pentru utilizarea cu utilaje, echipamente, vehicule sau în orice aplicație care utilizează nipluri de ungere.
Material: TPE, LDPE Culoare: Negru, Roșu, Galben Cod Serie: SRPITPE, SRPI, SR1019

Capace pentru prizoane

Capacele pentru știfturi se conectează la știfturile de prindere ale schelelor și oferă protecție puternică împotriva deteriorării și degradării. Forma sa face instalarea rapidă. Conceput pentru a trece testul timpului și a rămâne fiabil.Capacele pentru prezoane oferă protecție în cadrul aplicațiilor schelelor. Designul le permite să fie montate în mod pozitiv pe orice prizon de fixare expus de pe schelă.Ajută la protejarea împotriva intemperiilor și reduce riscul de rănire.Potrivire perfectă și durabilitate. Material: LDPE Culoare: Galben Cod Serie: SR1048

Capace pentru prizoane cu nervuri

Capacele stud cu aripioare sigilează și protejează capetele barelor filetate de murdărie și umiditate. Aripioarele interioare oferă o prindere sigură, făcându-le ideale pentru o varietate de diametre. Ușor de instalat și îndepărtat, cu sau fără mâner.Utilizate pentru a proteja o gamă largă de prezoane.Împiedică ruginirea sau coroziunea prezoanelor și le protejează împotriva abraziunii.Este utilizat în fabricaţie, balustrade, garduri, mobilier şi alte aplicaţii. Material: LDPE, LDPE - PIR Culoare: Natural, Galben Cod Serie: SR1056

Capace pentru şuruburi

Capacele Unicap sunt utilizate pentru a ascunde și proteja capetele expuse ale șuruburilor sau bolțurilor, oferind în același timp un finisaj atractiv. Capacele și șaibele sunt furnizate separat, în modele cu profil scăzut și înalt.

  • Concepute pentru a ascunde și proteja șuruburile expuse sau capetele șuruburilor din motive estetice sau de siguranță.
  • Disponibile atât cu profil redus, cât și cu profil înalt.
  • Sunt rezistente la coroziune, abraziune și impact datorită materialului din care sunt făcute.
Material: PP, LDPE - PIR, LDPE Culoare: Alb, Tec, Gri cremene, Pantone Grey, Piatră, Alburiu, Gri, Morning Grey, Gri argintiu, Osprey, Negru, Natural, , Portocaliu, Argintiu, Oțel inoxidabil, Auriu Cod Serie: , SR1801

Capace pentru şuruburi Pozidrive

Capacele pentru șuruburi Pozidrive sunt concepute pentru a acoperi șuruburile și a oferi un finisaj îngrijit. Oferă o etanșare etanșă care împiedică pătrunderea prafului și a murdăriei. Ușor de instalat și de îndepărtat prin presare.

  • Proiectate să acopere șuruburile Pozidriv (Phillips sau în cruce), oferind un aspect finisat și perfect.
  • Împiedică pătrunderea prafului, murdăriei și a altor resturi în ansamblu.
  • Ideale pentru utilizare în aplicații precum mobilier, aparate și electrice.
Material: LDPE Culoare: Negru, Maro ciocolatiu, Maro lut, Maro ocru, Gri, Alb, Maro Cod Serie: SR1815

Capace pentru şuruburi torx

Capacele Torx sunt concepute pentru a se potrivi strâns în șuruburile cu cap Torx. Acestea oferă un finisaj curat, ascunzându-le în același timp. Protejează șurubul împotriva prafului, murdăriei și umidității. Simplu de aplicat, cu un design push fit. Aplicațiile includ asamblarea auto, industrială și electronică.

  • Se fixează bine pe șuruburile cu cap torx.
  • Împiedică accesul neautorizat sau neautorizat la elementul de fixare.
  • Utilizate în aplicații precum ansambluri auto, industriale și electronice.
Material: LDPE Culoare: Negru, Gri, Alb Cod Serie: SR1816

Capace pentru șuruburi cu cap în cruce

Aceste capace protejează șuruburile cu cap încrucișat expuse de pătrunderea prafului și a murdăriei. Sunt ușor de instalat prin simpla apăsare a acestora. Poate fi utilizat pentru dulapuri electrice și aparate de distribuție.Proiectate pentru a proteja șuruburile cu cap în cruce expuse împotriva prafului și murdăriei.Ușor de instalat prin simpla apăsare a acestora peste capul șurubuluiUtilizate la incinte electrice, echipamente de comutare și aplicații industriale. Material: PE-HD, LDPE - PIR Culoare: Bej, Fildeș, Alb, Tec, Maro deschis, Maro închis, Negru Cod Serie: SR1806

Capace protecţie prizon

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Este utilizat la protejarea fileturilor BSP și UNF.Proiectate cu o flanșă mică.Aceasta sporește protecția împotriva contaminanților și limitează timpul pierdut în timpul operațiunilor repetitive. Material: LDPE, LDPE - PIR, PVC Culoare: Natural, Roșu, Negru Cod Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Capace încastrate de conducte

Capacele pentru țevi încastrate protejează marginile tevilor și pereții interiori de coroziune și deteriorare. Poate fi utilizat cu cârlige de macara pentru a deplasa țevile în timpul depozitării și transportului. Rezistent la temperaturi de la -30 C până la +60 C.

  • Capacele încastrate protejează marginile conductelor și pereții interni ai acestora împotriva coroziunii și deteriorării. Acceptă cârlige de macara pentru deplasarea țevilor în timpul depozitării, transportului și așezării.
  • Potrivită pentru o serie de specificații pentru țevi DIN: de la DN 150până la DN 1000.
Material: LDPE, PE Culoare: Negru, Galben Cod Serie: SR1370, SR1371

Capace şuruburi

Capacele pentru șuruburi acoperă partea superioară a șuruburilor. Oferă un finisaj curat, acoperind în același timp împotriva prafului și a deteriorărilor. Folosit cu plăci aglomerate furniruite.Concepute pentru a oferi un aspect finisat și profesional.Asigură un finisaj plăcut și protejează șuruburile împotriva pătrunderii prafului și murdăriei.Utilizate pentru acoperirea șuruburilor expuse în mobilier, dulapuri și aplicații din industria auto. Material: LDPE - PIR, LDPE Culoare: Fildeș, Alb, Maro închis, Argintiu, Crem, Tec, Maro deschis Cod Serie: , SR1612

Capace și bușoane conice - standard

Capacele și bușoanele conice standard sunt componente versatile concepute pentru a fi utilizate ca bușon sau capac. Profilul conic permite piesei să astupe mai multe diametre interioare sau să acopere mai multe diametre exterioare.

Aceste bușoane sau capace cu două funcții sunt utilizate în mod obișnuit pentru a proteja împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și a altor factori de coroziune în timpul depozitării și transportului.

Cu un design cu fixare directă și simplă prin împingere, aceste componente cu două funcții sunt ușor de instalat și dezinstalat. Gama vastă vă oferă o selecție variată de dimensiuni, care variază de la 2,9 mm până la 345 mm.

  • Designul bușonului este potrivit pentru mai multe diametre interioare și exterioare.
  • Protejează țevile filetate și nefiletate, fantele și punctele de acces împotriva deteriorării, murdăriei, umidității, reziduurilor și coroziunii.
  • Potrivite în sisteme hidraulice, componente auto sau industrii medicale.
Material: LDPE, LDPE - PIR Culoare: Roșu, Albastru, Negru, Transparent, Galben Cod Serie: SR1000, SR1111, SRF0020

Capace-buşon conice pentru solicitări intense

Capacele și dopurile conice rezistente protejează conductele și orificiile filetate și nefiletate. Prezintă un perete mai gros și un inel de etanșare, rezultând o mai mare protecție și rezistență la deteriorare decât versiunea obișnuită. Utilizat pentru aplicații în domeniul mașinilor, automobilelor și industriei.Protejați conductele, porturile și punctele de acces filetate și nefiletate împotriva deteriorării, a prafului și resturilor, în timpul depozitării și transportului.Prezintă un perete pentru solicitări intense și un inel conic de etanșare pentru o protecție maximă.Utilizate pentru aplicații în utilaje, automobile și industriale. Material: LDPE Culoare: Alb, Roșu Cod Serie: SR1003

Capace-bușon conice - Flanșă mare

Capacele și bușoanele conice cu flanșă largă oferă protecție suplimentară zonei înconjurătoare de pe suprafața portantă. Flanșa mai largă face ca piesa să nu fie împinsă accidental în jos prin piesa de împerechere. Concepute să fie folosite ca bușon sau capac. Profilul conic permite piesei să astupe mai multe diametre interioare sau să acopere mai multe diametre exterioare.

Aceste componente cu două funcții sunt utilizate în mod obișnuit pentru a proteja împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și a altor factori de coroziune în timpul depozitării și transportului.

Cu un design cu fixare simplă și directă prin împingere, sunt ușor de instalat și dezinstalat.

  • Împiedică împingerea accidentală a bușonului prin piesa de contact.
  • Protejează țevile filetate și nefiletate, fantele și punctele de acces împotriva deteriorării, murdăriei, umidității, reziduurilor și coroziunii.
  • Potrivite în sisteme hidraulice, componente auto sau industrii chimice și medicale.
Material: LDPE, LDPE - PIR Culoare: Roșu, Albastru, Galben Cod Serie: SR1001, SR1115, SRF0030

  • din 2