Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

RoHS LDPE - PCR Filete UNF

 (4 Produse)


Bușoane cu fixare rapidă PCR

Bușoane cu fixare rapidă protejează eficient împotriva contaminanților precum murdăria, praful și umezeala, în timpul proceselor de fabricație, depozitare și transport, pentru o varietate de aplicații. O presiune ușoară fixează mufa într-o nervură internă, facilitând instalarea și îndepărtarea acesteia. Funcția de cap încrucișat permite îndepărtarea cu un instrument, care răsucește piesa.

Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRTFUPPCR

Capace cu clapetă de rupere PCR

Capace cu clapetă de rupere oferă o montare rapidă și o eliberare rapidă datorită designului lor cu clapetă de rupere. Protejează eficient piesele de daune, murdărie, umiditate și alte forme de contaminare. Potrivit pentru diverse aplicații, inclusiv țevi și țevi hidraulice, fitinguri hidraulice și protecție generală capăt tub. Aceștia sunt o alegere excelentă pentru industria vehiculelor specializate și pentru alte sectoare de producție.

Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRTLSPCR

Capace de conectare Quick Fit PCR

Capacele de conectare Quick Fit sunt concepute pentru a proteja conectorii masculini cu eliberare rapidă care respectă standardele SAE. Utilizat în aplicații hidraulice pentru a proteja componentele de praf, umiditate, daune cauzate de șocuri și reziduuri de scurgeri de fluide, care ar putea afecta sistemul hidraulic în timpul fabricării, testării, stocării și transportului. Dispune de o filă centrală lungă care permite uşor de îndepărtat cu o prindere puternică, ceea ce îl face deosebit de important pentru aplicațiile fluide.

Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRQCFPCR

Capace și bușoane conice - standard PCR

Capace și dopuri conice standard sunt concepute pentru a funcționa atât ca și capace, cât și ca dopuri. Ei pot acomoda peste 140 de dimensiuni datorită formei lor conice. Utilizat frecvent pentru a proteja împotriva daunelor, murdăriei, umidității și altor substanțe chimice corozive în timpul depozitării și transportului. Acestea sunt aplicabile pe scară largă în diverse industrii. Ușor de instalat și de îndepărtat, acestea oferă o soluție rentabilă.

Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRSTCPCR