Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

IP rated Sisteme de protecție suprafață Suport placă cu circuite imprimate

 (1 Produsul)


Manșoane standard deschise

Ponúkame široký výber štandardných otvorených priechodiek v rôznych materiáloch. Zaklapávacia konštrukcia umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž. Čierny PVC pomáha chrániť vodiče a káble prechádzajúce cez panely. Čierna termoplastická guma je odolná voči väčšine olejov a tukov a odoláva teplotám od -40 C do +135 C. TPE/TPV je zelenšia alternatíva k PVC, ktorý je vhodný do drsného prostredia so širším rozsahom prevádzkových teplôt. Je to veľmi stabilný materiál s dlhou životnosťou. EPDM je tepelne odolný materiál na použitie v prostrediach s extrémnymi teplotami, od -40 C do +125 C. Pozrite si aj náš sortiment záslepiek, dištančných stĺpikov s vnútorným/vonkajším závitom a plochých podložiek.

Cod Serie: SR1700