Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Metal Inserție filetată

 (7 Produse)


Inserţii pătrate filetate pentru tuburi

Tuburile cu filet pătrat protejează împotriva marginilor ascuțite și oferă un finisaj estetic plăcut. Dispune de un design push-in care permite ajustarea picioarelor și a roților, economisind timp prin eliminarea nevoii de găurire.Utilizate pentru a proteja împotriva marginilor ascuțite ale tubului și pentru a oferi un finisaj estetic.Proiectate pentru a adăuga picioare ajustabile pe înălțime, rotile și glisoare.Inserția pentru tuburi cu fixare prin împingere prevăzută cu un filet pentru a permite ajustarea picioarelor sau a unei roți Material: Oțel, Aliaj din aluminiu turnat, PA, Nailon, PA6, HDPE, HIPS, HDPE cu inserţie metalică Culoare: Crom, Natural, Negru, Gri, Cod Serie: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Inserţii rotunde cu filet metalic

Inserțiile rotunde cu filet au un filet interior pentru picioare și suporturi de nivelare reglabile. Firele lor metalice asigură o potrivire lină, sigură și durabilă, cu mulaje din două piese care se potrivesc perfect în tuburi.Filetul metalic permite o fixare lină, sigură și durabilă, iar turnarea din două piese se fixează strâns în tuburi.Prezintă filet interior pentru a permite picioare și console ajustabile de nivelare.Sunt ideale pentru aplicații intense și sunt realizate din aliaj de aluminiu turnat. Material: HDPE, PA Culoare: Negru, Gri Cod Serie: SR1571, SR5438

Inserții de tub pătrat

Inserțiile și glisierele pătrate oferă un aspect finit și oferă protecție la capătul tuburilor, stâlpilor și tuburilor pătrate. Avem două modele disponibile: nervurate, pentru o aderență maximă, care pot fi folosite pe mai multe dispozitive cu tub de măsurare, sau cu o tijă simplă, care se potrivește în mod specific unui dispozitiv cu tub de măsurare, oferindu-vă un pas care să vă ajute cu o instalare ușoară.

Proiectate să ofere o conexiune strânsă pe o varietate de produse tubulare. O parte din gamă ajută la prevenirea deteriorării pardoselilor sau a altor suprafețe, precum și la protecția tuburilor împotriva elementelor externe.

Ele vin într-o varietate de opțiuni și stiluri: inserții standard cu nervuri pătrate, inserții pătrate ușoare și inserții pătrate metalice. Utilizate în mod obișnuit în aplicații de mobilier și echipamente industriale. Versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și potrivirea de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră.

  • Produs de finisare utilizat pentru produse tubulare pătrate.
  • Ideale de utilizat pe mobilier și echipamente industriale.
  • Ajută la prevenirea deteriorării pardoselilor și protejează tubul de elementele externe.
Material: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Culoare: Argintiu, Negru, Alb, Gri, Albastru, Roșu, Galben, Maro, Verde, Gri închis Cod Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Inserții filetate - inci

Threaded inserts with a threaded wall replace stripped or broken threads with stronger threads, guaranteeing a stable connection. They have an inner thread that allows a bolt or screw to be inserted and firmly attached.

It is simple to install and remove, and it can help to avoid thread stripping or distortion that can occur when a screw or bolt is repeatedly inserted and released from the material. Once in position, the insert offers a secure fastening that will not move.

These are widely utilised in a variety of industrial applications, including in automotive, aerospace, and medical equipment. Threaded Inserts are available in metric or a combination of metric and inch.
Inserțiile filetate cu un perete filetat înlocuiesc filetele tocite sau rupte cu filete mai puternice, garantând o conexiune stabilă. Au un filet interior care permite introducerea și fixarea fermă a unui șurub sau bolț.

  • Inserțiile filetate cu un perete filetat înlocuiesc filetele tocite sau rupte cu filete mai puternice.
  • Vă ajută să evitați tocirea filetului sau distorsionarea care pot apărea atunci când un șurub sau bolț este introdus și scos în mod repetat din material.
  • Odată în poziție, inserția oferă o prindere sigură care nu se va mișca.
Material: Oţel carbon, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRTR1576, SRTR1575, SRTR1570, SRTR1566, SRTR1565, SRTR1560

Inserții filetate - metrice

Inserțiile filetate cu perete filetat înlocuiesc filetele dezlipite sau rupte cu filete mai puternice, garantând o conexiune stabilă. Au un filet interior care permite introducerea și fixarea fermă a unui șurub sau bolț.

Sunt simplu de instalat și îndepărtat și vă ajută să evitați tocirea filetului sau distorsionarea care pot apărea atunci când un șurub sau bolț este introdus și scos în mod repetat din material. Odată în poziție, inserția oferă o prindere sigură care nu se va mișca.

Utilizate la scară largă într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale.

  • Inserțiile filetate cu un perete filetat înlocuiesc filetele tocite sau rupte cu filete mai puternice.
  • Vă ajută să evitați tocirea filetului sau distorsionarea care pot apărea atunci când un șurub sau bolț este introdus și scos în mod repetat din material.
  • Odată în poziție, inserția oferă o prindere sigură care nu se va mișca.
Material: Oţel carbon, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRTR1535, SRTR1530, SRTR1520, SRTR1525, SR22002, SRTR1510

Inserții și glisiere filetate dreptunghiulare

Inserțiile filetate dreptunghiulare sunt ideale pentru utilizarea cu picioare reglabile, glisiere de înclinare și rotile. Disponibile în opțiuni complet metalice sau inserții din plastic care dispun de o piuliță metalică.Inserțiile filetate și glisierele oferă o varietate de opțiuni. Inserțiile sunt plasate în cavitatea de la capătul țevilor și tuburilor pentru a oferi un aspect curat și ordonat.

  • Oferă protecție la suprafață și previne pătrunderea murdăriei și a altor contaminanți.
  • Potrivit pentru aplicații standard sau grele.
Material: HDPE, HDPE; Oțel, PA, Aluminiu, PE-HD Culoare: Negru, Gri, Natural Cod Serie: SR1570, SR1571, SR1567

inserţii filetate rotunde

Inserțiile filetate rotunde sunt inserții cu montare rapidă pentru capetele tuburilor și țevile de legătură, concepute pentru fixarea sigură cu șuruburi. Oferă un punct de montare stabil și sigur pentru diverse componente de mobilier și echipamente.

  • Este disponibil sub formă de inserții cu montare rapidă.
  • Ideale pentru capetele de tuburi și pentru conectarea țevilor.
  • Utilizate în industriile de producție, ambalare și construcții.
Material: Oțel, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminiu Culoare: Natural, Negru Cod Serie: SR1430, SR1570, SR1567