Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(7 Produse)
Dopurile filetate BSP antivibrație sunt destinate reducerii vibrațiilor și zgomotului în sistemele mecanice. Forma zimțată previne slăbirea indusă de vibrații, menținând în același timp o fixare solidă pe colierul țevilor.
Dopuri de protecție filetate concepute pentru utilizarea pe filete UNF. Protejați filetele și fitingurile de deteriorări și contaminanți în timpul producției, depozitării și expedierii. Cu mai puține forme de fir, acestea permit o aplicare rapidă.
Samolepiace káblové svorky majú západku na udržanie zväzku káblov pevne na mieste. Svorky sa dajú opakovane otvoriť pre zmeny smeru.
Náš sortiment je vyrobený z polyamidu 6.6 a zahŕňa možnosti so samolepiacim pásikom pre pohodlné a jednoduché upevnenie vašich káblových zväzkov. Pre diely, ktoré nemajú lepiaci pásik, je potrebné ho zakúpiť samostatne - prezrite si náš sortiment Pásky, kde nájdete vhodné možnosti.
Svorky na ploché káble zaistené zhora sa jednoducho montujú zatlačením. Sklopný uzáver zaisťuje, že káble budú správne uložené aj bez namáhania svorky. K dispozícii v rôznych konfiguráciách podľa vašej potreby.
Cod Serie: SR2169
Clemele acestea sunt ideale pentru cabluri plate sau cabluri-panglică, iar suportul autoadeziv din PVC permite fixarea sigură și instalarea simplă. Se blochează prin apăsare, asigurând o stabilitate suplimentară cablului. Partea adezivă a produsului are valabilitate de 1 an de la data expedierii, cu condiția să fie păstrată în ambalajul original, închis, depozitat la temperatura camerei, ferit de lumina soarelui.
Dopurile O-ring filetate sunt concepute pentru a fi utilizate pe filete UNF. Asigură o etanșare etanșă cu o buză de flanșă comprimată și un O-ring opțional. Asigură o prevenire superioară a scurgerilor pentru filetele hidraulice. Ideal pentru racorduri hidraulice cu suprafață plată. Poate rezista la temperaturi de la -40 F până la 230 F (-40 C până la 110 C).
Bușoanele cu garnitură inelară filetată pentru filete BSP și de gaz includ o buză de flanșă comprimată și o garnitură inelară, pentru a asigura o etanșare strânsă, pentru a preveni bine scurgerile, pentru fitingurile filetate hidraulice. Garnitura inelară oferă o etanșare strânsă și, prin urmare, previne pătrunderea în orificiu a contaminanților de la murdărie, praf, reziduuri și umiditate.
Potrivite pentru filete BSP și de gaz, aceste bușoane cu garnitură inelară pot fi instalate cu ajutorul unei chei sau șurubelnițe sau manual.
Folosite în mod obișnuit în sectoarele petrolului și gazelor, instalațiilor sanitare și auto, unde etanșările strânse sunt esențiale pentru integritatea sistemului.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina