Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Rotund Garnitură inelară Picioare din cauciuc

 (11 Produse)


Bușoane antivibrație - LPDE

Dopurile filetate BSP antivibrație sunt destinate reducerii vibrațiilor și zgomotului în sistemele mecanice. Forma zimțată previne slăbirea indusă de vibrații, menținând în același timp o fixare solidă pe colierul țevilor.

  • Concepute pentru a fi o soluție fiabilă și eficientă pentru reducerea și atenuarea vibrațiilor.
  • Este utilizat cu fitinguri BSP hidraulice.
  • Utilizate în industrii precum utilaje, electronice și automobile.
Material: LDPE Culoare: Transparent Cod Serie: SR6112

Bușoane de protecție filetate - Filet UNF

Dopuri de protecție filetate concepute pentru utilizarea pe filete UNF. Protejați filetele și fitingurile de deteriorări și contaminanți în timpul producției, depozitării și expedierii. Cu mai puține forme de fir, acestea permit o aplicare rapidă.

  • Are mai puține forme de filet pentru aplicare mai rapidă și poate fi aplicat sau îndepărtat cu o mână, o cheie hexagonală sau o șurubelniță.
  • Este compatibil cu filete standard NS și NF din clasele 1-2-3.
  • Utilizate în diverse aplicații, inclusiv hidraulice, pneumatice și inginerie generală.
Material: LDPE, HDPE Culoare: Roșu, Galben Cod Serie: SR1077, SRF0029

Dopuri filetate UNF

Dopurile O-ring filetate sunt concepute pentru a fi utilizate pe filete UNF. Asigură o etanșare etanșă cu o buză de flanșă comprimată și un O-ring opțional. Asigură o prevenire superioară a scurgerilor pentru filetele hidraulice. Ideal pentru racorduri hidraulice cu suprafață plată. Poate rezista la temperaturi de la -40 F până la 230 F (-40 C până la 110 C).

  • Garnitura inelară filetată împiedică pătrunderea contaminanților precum murdăria, praful, resturile și umiditatea din orificiu.
  • Poate rezista la temperaturi care variază de la -40 F la 230 F; -40 C la 110 C.
  • Utilizate adesea pe fitinguri hidraulice plate.
Material: PP Culoare: Galben, Negru Standard de inflamabilitate a materialului: UL94 V-0, Cod Serie: SR5762

Dopuri filetate cu inele O

Bușoanele cu garnitură inelară filetată pentru filete BSP și de gaz includ o buză de flanșă comprimată și o garnitură inelară, pentru a asigura o etanșare strânsă, pentru a preveni bine scurgerile, pentru fitingurile filetate hidraulice. Garnitura inelară oferă o etanșare strânsă și, prin urmare, previne pătrunderea în orificiu a contaminanților de la murdărie, praf, reziduuri și umiditate.

Potrivite pentru filete BSP și de gaz, aceste bușoane cu garnitură inelară pot fi instalate cu ajutorul unei chei sau șurubelnițe sau manual.

Folosite în mod obișnuit în sectoarele petrolului și gazelor, instalațiilor sanitare și auto, unde etanșările strânse sunt esențiale pentru integritatea sistemului.

  • Sunt prevăzute cu o buză de flanșă comprimată și o garnitură inelară pentru a asigura o etanșare strânsă.
  • Pot fi instalate cu ajutorul unei chei sau șurubelnițe sau manual.
  • Folosite în sectoarele de petrol și gaze, instalații sanitare și auto.
Material: HDPE Culoare: Galben, Roșu Cod Serie: SR1125, SR5760

Inserții și protecții - filetate

Zátky a dorazy - so závitom sa môžu použiť ako vyrovnávací prostriedok alebo doraz pre malé zariadenia. Driek aj nožička sú vyrobené z nehrdzavejúcich, odolných materiálov, vhodným do náročných podmienok.

Cod Serie: SR5804

Picioare cu nituri

Nožičky s nitom sú ideálne na pomoc pri manévrovaní s nábytkom a zároveň poskytujú vysokú úroveň ochrany povrchu. Jednoduchý dizajn nožičiek s montážnymi nitmi z nich robí rýchle a jednoduché riešenie bez použitia náradia.

Náš sortiment nožičiek s nitmi obsahuje rýchloupínacie nožičky triedy UL94 HB vyrobené z čierneho TPE so sivým acetalovým nitom. Sú ideálne pre drevené skrine, kryty zariadení, voľne stojace elektrické a elektronické zariadenia. V rámci tohto sortimentu sú dostupné mäkké rýchloupínacie nožičky s tvrdosťou 86 Shore. Sú vyrobené z čierneho TPE a majú polypropylénový čap. V ponúke sú tiež nožičky so zatlačovacím nitom vyrobené z polyamidu 6.6 triedy UL94 V2, ktoré majú základňu z TPE. Pomáhajú chrániť podlahy a konce rúr, keď sú pripevnené k zostave nitom.

Nožičky s nitom sa montujú zatlačením. Môžu sa používať ako klzáky, dorazy, zakončenia a zarážky v širokej škále aplikácií a zostáv. Pripojený nit sa zatlačí do predvŕtaných otvorov. Nožička sa dá úplne vybrať.

Cod Serie: SR5796 ,SR5803, SR5806

Picioare de protecție cu înșurubare

Skrutkovacie zapustené dorazy na použitie ako nožičky na malé spotrebiče alebo iné maloobchodné tovary. Tieto nožičky sú pripevnené k zostave samostatnou skrutkou, čapom alebo nitom, sú vyrobené z materiálu odolnému proti poškriabaniu na ochranu povrchov.

Cod Serie: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037

Picioare de protecție cu înșurubare - filetate

Skrutkovacie dorazy so závitom sa môžu použiť ako vyrovnávací prostriedok alebo doraz pre malé zariadenia. Driek aj nožička sú vyrobené z nehrdzavejúcich, odolných materiálov, vhodným do náročných podmienok..

Cod Serie: SR5726

Protecții cu montare prin apăsare și picioare din cauciuc - Picior de protecție

Zatláčacie gumené nožičky sa môžu použiť ako klzáky, dorazy, uzávery, behúne a zarážky. Zatláčací driek drží doraz bezpečne na mieste, aby ochránil povrch pred kontaktom.

Cod Serie: SR5795

Protecții cu montare prin apăsare și picioare din cauciuc - Protecție

Zatláčacie dorazy sa môžu použiť ako klzáky, dorazy, uzávery, behúne a zarážky. Zatláčací driek drží doraz bezpečne na mieste, aby ochránil povrch pred kontaktom.

Cod Serie: SR5807

Suporturi autoadezive anti-alunecare

Samolepiace dorazy poskytujú odpruženie a ochranu pre celý rad povrchov.

Sortiment zahŕňa čierne lepiace disky s protišmykovou penou na jednej strane. Tieto univerzálne disky sú k dispozícii v baleniach po štyroch, buď na kotúči alebo na podložke. Sú navrhnuté na nalepenie na mnohé povrchy, napr.: vlnitá lepenka, drevotrieska, drevo, plasty s nízkou povrchovou energiou a práškové farby.

Súčasťou sú aj protišmykové podložky vyrobené z PE penovej pásky s papierovou vložkou potiahnutou silikónom. Sú vhodné pre aplikácie s teplotami od -29 C do 66 C.

  • Lepidlo na báze gumy
  • Trvalá montáž
  • Čierna povrchová úprava.


Cod Serie: SR5808