Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(5 Produse)
Dopurile filetate BSP antivibrație sunt destinate reducerii vibrațiilor și zgomotului în sistemele mecanice. Forma zimțată previne slăbirea indusă de vibrații, menținând în același timp o fixare solidă pe colierul țevilor.
Dopuri de protecție filetate concepute pentru utilizarea pe filete UNF. Protejați filetele și fitingurile de deteriorări și contaminanți în timpul producției, depozitării și expedierii. Cu mai puține forme de fir, acestea permit o aplicare rapidă.
Dopurile O-ring filetate sunt concepute pentru a fi utilizate pe filete UNF. Asigură o etanșare etanșă cu o buză de flanșă comprimată și un O-ring opțional. Asigură o prevenire superioară a scurgerilor pentru filetele hidraulice. Ideal pentru racorduri hidraulice cu suprafață plată. Poate rezista la temperaturi de la -40 F până la 230 F (-40 C până la 110 C).
Bușoanele cu garnitură inelară filetată pentru filete BSP și de gaz includ o buză de flanșă comprimată și o garnitură inelară, pentru a asigura o etanșare strânsă, pentru a preveni bine scurgerile, pentru fitingurile filetate hidraulice. Garnitura inelară oferă o etanșare strânsă și, prin urmare, previne pătrunderea în orificiu a contaminanților de la murdărie, praf, reziduuri și umiditate.
Potrivite pentru filete BSP și de gaz, aceste bușoane cu garnitură inelară pot fi instalate cu ajutorul unei chei sau șurubelnițe sau manual.
Folosite în mod obișnuit în sectoarele petrolului și gazelor, instalațiilor sanitare și auto, unde etanșările strânse sunt esențiale pentru integritatea sistemului.
Priechodky pre osadené skrutky pôsobia ako dorazy a tlmiče vibrácií, sú vhodné pre zariadenia, v ktorých je nevyhnutný pohyb. Tieto výrobky sú tiež určené na pomoc pri znižovaní hluku. Vyrobené z čiernej neoprénovej gumy, tvrdosť 60 Shore. Povrchová úprava s čírym dichromatovým pokovovaním. Odoláva teplotám od -40 do 50 ºC.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina