Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Silicon Fixare prin împingere Lucrări de vopsit și tratament de suprafață

 (14 Produse)


Buşoane conice cu mâner

Dopurile conice acoperite au margini convexe care garantează o potrivire sigură. Dispune de un design push-fit care facilitează utilizarea și îndepărtarea. Folosit pentru țevi, găuri oarbe și mobilier.Concepute pentru a asigura o fixare sigură datorită marginilor convexe.Protejează împotriva contaminanților, resturilor și deteriorării.Reutilizabile datorită materialului și fără a afecta eficacitatea sigiliului. Material: Silicon Culoare: Gri, Galben, Verde închis, Verde deschis, Alb, Roșu, Negru, Roz, Mov, Albastru, Albastru închis, Transparent Cod Serie: SR5751

Buşoane conice pentru temperatură înaltă

Dopurile conice pentru temperaturi ridicate protejează și maschează componentele în timpul vopsirii, sablării, procesării chimice abrazive și în timpul expunerii la temperaturi ridicate (de până la +218ºC pentru piese din EPDM și 316 C pentru piese din silicon). Forma conică permite dopului să se extindă și să se adapteze la conturul găurii, pe măsură ce se încălzește.Disponibile sub formă de bușon solid sau cu miez gol pentru a ajuta la compresie, pentru a se potrivi orificiilor filetate sau nefiletate.Aceste bușoane reutilizabile sunt realizate dintr-un material premium din silicon rezistent la temperaturi înalte sau dintr-un material EPDM cu temperatură redusă.Utilizate în aplicații chimice, de prelucrare și echipamente industriale. Material: EPDM, Silicon, TPR Culoare: Negru, Natural, Galben, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Roz, Roșu Cod Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu

Dopurile de mascare sunt utilizate pentru mascarea găurilor filetate și nefiletate, oferind rezistență la substanțe chimice. Fila de tragere le face ușor de instalat și de îndepărtat, asigurând o potrivire sigură care previne scurgerile sau infiltrațiile. Materialul reutilizabil permite utilizări multiple, reducând nevoia de înlocuiri frecvente și contribuind la minimizarea deșeurilor. Rezistă la temperaturi de până la 250 C.Utilizate pentru mascarea orificiilor filetate și nefiletate.Clapeta de tragere simplifică instalarea și demontarea, permițând introducerea fără probleme și o fixare sigură.Utilizate la vopsirea electrostatică, etanșarea, asamblarea auto și producția de electronice. Material: EPDM, Silicon, Cauciuc siliconic Culoare: Negru, Transparent, Natural, Roșu, Gri, Alb, Mov, Verde, Roz, Portocaliu, Galben, Albastru Cod Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Bușoane de mascare, fără flanșă

Dopurile fără flanșă de mascare sunt concepute pentru a acoperi găurile fără a masca zona înconjurătoare, protejând împotriva contaminanților. Având inele conice și un miez gol, aceste dopuri pot masca mai multe zone simultan.

  • Utilizate pentru acoperirea orificiilor fără a masca zona înconjurătoare.
  • Clapeta de tragere le face ușor de instalat și de îndepărtat, permițând introducerea lină și o fixare fermă, care elimină scurgerile nedorite sau deschiderile nedorite.
  • Utilizate în aplicații multiple, cum ar fi vopsirea electrostatică, vopsirea, placarea și etanșarea.
Material: EPDM, Silicon, TPE, PVC Culoare: Negru, Natural, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Galben, Roz, Roșu Cod Serie: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Bușoane pentru șaibe de mascare

Dopurile cu șaibă pentru temperaturi ridicate sunt concepute pentru a masca suprafața din jurul unei găuri filetate sau netede, cu o șaibă integrată și un dop care funcționează ca un singur element. Ușor de instalat și de îndepărtat; acestea asigură o potrivire strânsă și o etanșare sigură pentru a preveni scurgerile sau contaminarea. Capabil să reziste la temperaturi de până la 250 C.Are o șaibă și un bușon integrate, care le permite să funcționeze ca un singur articol.Poate rezista la temperaturi ridicate de până la 250 de grade Celsius.Utilizate pentru vopsire electrostatică, vopsire, placare, etanșare, asamblare auto și fabricație electronică. Material: Silicon, EPDM Culoare: Natural, Negru, Alb, Gri, Verde închis, Galben, Roz, Mov, Roșu Cod Serie: SR1065, SR1092, SR5753

Capac conic de mascare

Conurile de mascare pot fi utilizate ca dopuri sau capace. Forma conică le permite să se potrivească unei varietăți de diametre interioare și exterioare. Poate fi fixat cu cârlige pentru vopsea. Disponibil în silicon și EPDM.

  • Soluție versatilă de mascare, care poate fi utilizată ca bușon sau capac.
  • Design conic.
  • Opțiuni de materiale premium și economice.
Material: Silicon, EPDM Culoare: Mov, Roșu, Natural, Ruginiu, Negru, Albastru, Verde, Maro, Galben Cod Serie: SR1075, SR1091

Capace cu flanșă pentru temperatură ridicată

Capacele cu flanșe sunt proiectate pentru asamblarea și dezasamblarea ușoară, fie cu echipamente automate, fie manual. Utilizate de obicei pentru a proteja filetele metrice sau imperiale, cu sau fără garnituri inelare. Flanșa mai mare permite aplicarea și îndepărtarea mai rapidă atunci când sunt folosite manual.

În scopul controlului calității, capacele de culoare naturală vă permit să vedeți prin capac și să verificați dacă garnitura inelară a fost sau nu instalată pe fitingul protejat.

Oferă o fixare bună și sigură.

  • Au scopul de a acoperi și proteja filetele.
  • Protejează împotriva deteriorării, murdăriei și umidității.
  • Folosite în industria auto și inginerie.
Material: Silicon Culoare: Galben, Gri, Transparent, Roz Cod Serie: SR5754

Capace de mascare cu șaibă

Capacele cu șaibă de mascare sunt concepute ca capace cu o șaibă suplimentară pentru a ascunde orificiile de împământare sau de conectare, atunci când sunt inversate. Protejează împotriva solvenților, abrazivilor și este potrivit pentru temperaturi de până la +250ºC.Capace de mascare cu șaibe care pot fi aplicate cu rol de capac de protecție pentru vârfurile de capăt filetate și drepte.Șaibe cu rol de mascare pentru împământare și oferă, de asemenea, protecție pentru margini.Pot fi, de asemenea, inversate și utilizate pentru obturarea orificiilor. Material: Silicon Culoare: Gri, Natural, Mov, Galben, Negru, Roșu, Roz, Verde Cod Serie: SR5756

Capace de mascare ușor detaşabile

Capacele de mascare Easy Pull sunt destinate mascării pieselor în timpul anodizării, sablării, acoperirii cu pulbere, acoperirii electronice, placării și aplicațiilor obișnuite de vopsire. Disponibile într-o varietate de materiale cu o gamă largă de beneficii. Siliconul este o substanță de mascare de înaltă calitate care poate rezista la temperaturi ridicate. EPDM este un compus mai puțin costisitor, care este mai puțin rezistent la căldură.Capacele de mascare ușor detașabile oferă protecție optimă pentru profilurile capetelor, cum ar fi tijele, țevile și tuburile în timpul proceselor de fabricație.Aplicațiile tipice includ: anodizare, sablare, vopsire electrostatică, placare și linii de vopsire în general.Pentru a asigura o fixare optimă, dimensiunea interioară a diametrului trebuie să fie cu aproximativ 10 % mai mică decât diametrul exterior al piesei mascate. Material: EPDM, Silicon, PVC Culoare: Negru, Natural, Transparent, Galben Cod Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Capace de protecție pentru știfturi la temperaturi ridicate

Capacele cu flanșe sunt proiectate pentru asamblarea și dezasamblarea ușoară, fie cu echipamente automate, fie manual. Utilizate de obicei pentru a proteja filetele metrice sau imperiale, cu sau fără garnituri inelare. Flanșa mai mare permite aplicarea și îndepărtarea mai rapidă atunci când sunt folosite manual.

În scopul controlului calității, capacele de culoare naturală vă permit să vedeți prin capac și să verificați dacă garnitura inelară a fost sau nu instalată pe fitingul protejat.

Oferă o fixare bună și sigură.

  • Au scopul de a acoperi și proteja filetele.
  • Protejează împotriva deteriorării, murdăriei și umidității.
  • Folosite în industria auto și inginerie.
Material: TPE/TPV – PIR Culoare: Negru Cod Serie: SR1026

Dopuri pentru temperaturi ridicate

Body Plugs are great for closing panel cavities and firmly sealing apertures or holes. They are particularly useful for sealing openings with sharp edges.

Acts as a protective barrier that helps to prevent potential harm and compromise to the integrity of the enclosed space.

Provides a tight and secure fit thanks to a push fit design. Used in various applications, including automotive, industrial equipment, and machinery.

  • Acționează ca o barieră de protecție, prevenind praful, murdăria, umezeala și alți contaminanți.
  • Utilizate în diverse aplicații, inclusiv în industria auto, echipamente industriale și utilaje.
  • Pot rezista la temperaturi cuprinse între -40 C și 135 C.
Material: TPE/TPV, TPR, TPE - PIR Culoare: Negru Cod Serie: SR1765

Mascarea capacelor drepte

Capacele drepte de mascare sunt excelente pentru protejarea și mascarea pieselor prin diverse tehnici de mascare. Conceput pentru a proteja știfturile, știfturile, capetele tuburilor și alte aplicații care necesită găuri filetate sau nefiletate. Disponibil în silicon și EPDM.Soluție ideală pentru protejarea și mascarea pieselor supuse unei varietăți de procese de mascare.Pot fi folosite și ca bușon pentru mascarea orificiilor filetate sau drepte.Utilizate pentru protejarea bolțurilor, știfturilor și capetelor de tuburi. Material: Cauciuc siliconic, EPDM, Silicon Culoare: Natural, Negru, Galben, Roz, Verde, Albastru, Albastru deschis, Portocaliu, Verde deschis, Gri Cod Serie: SR1052, SR1095

Tuburi de mascare

Tubul drept de mascare este destinat acoperirii știfturilor și știfturilor lungi cu capace scurte. Poate fi tăiat la dimensiunea dorită și mascat cu o gaură prin care se trece diametrul exterior al tuburilor. Livrat în rulouri pentru un confort sporit.

  • O soluție excelentă de mascare pentru piese mai lungi, unde capacele standard sunt prea scurte.
  • Furnizate pe rolă și pot fi tăiate la lungimea necesară.
  • Conform cu neregulile și este reutilizabil.
Material: Silicon Culoare: Roșu, Natural Cod Serie: SRF0064, SR1088, SRF0065

Tuburi de mascare cu secțiune stea

Tuburile de mascare în formă de stea au o formă în formă de stea care este potrivită pentru știfturi și știfturi lungi. Flexibilitatea îl face ușor de introdus și de scos. Se potrivește peste știfturi filetate, tuburi nefiletate și alte forme neregulate.

  • O soluție de mascare ideală pentru bolțuri și știfturi lungi, unde capacele sunt prea scurte.
  • Flexibile și se montează ușor pe diametre strânse.
  • Se potriveşte pe prezoane filetate, tuburi nefiletate sau forme neregulate.
Material: Silicon Culoare: Verde, Albastru, Alb, Galben, Roșu Cod Serie: SR1051