Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Plastic Fixare prin împingere

 (114 Produse)


Bucșe de capăt - Conicizate

Picioarele rotunde conice Ferules protejează capetele tuburilor, fundurile scaunelor și alte mobilier. Oferă protecție împotriva uzurii și ruperii cauzate de prindere și alunecare, precum și rezistență la zgârieturi. Oferă o prindere sigură. Simplu de instalat prin plasarea manuală la capătul aplicației.Oferă protecţie pentru tuburi, tije şi filete.Podele anti-alunecare și anti-zgâriere.Este utilizat în aplicații de fabricare a mobilierului, retail și comercial. Material: PVC, Nailon, LDPE - PIR Culoare: Negru, Alb, Natural Cod Serie: SR1520, SRF0069

Bucșe de capăt pătrate

Ferulețele Square Feet sunt destinate să adauge stabilitate, protecție a podelei și un aspect lustruit echipamentelor. Acoperă marginile ascuțite ale tuburilor și picioarele pătrate, oferindu-le rezistență la impact și uzură. Acestea sunt adaptabile, permițând o aplicare ușoară.Este utilizat pentru a preveni deteriorarea capetelor tuburilor, umezelii, murdăriei sau prafului.Este conceput pentru finisare sau protecție și aplicat pentru acoperirea marginilor ascuțite ale tuburilor.Poate fi utilizat în industria auto, electrică și medicală. Material: LDPE Culoare: Negru Cod Serie: SR1521

Bucșe de capăt rotunde - Standard

Picioarele rotunde standard Ferules protejează capetele tuburilor, fundurile scaunelor și alte aplicații ușoare sau grele. Oferă protecție împotriva uzurii și ruperii cauzate de prindere și alunecare, precum și rezistență la zgârieturi. Oferă o prindere sigură. Simplu de instalat prin plasarea manuală la capătul aplicației.Oferă protecţie pentru tuburi, tije şi filete.Podele anti-alunecare și anti-zgâriere.Este utilizat în aplicații de fabricare a mobilierului, retail și comercial. Material: LDPE, PVC, LDPE - PIR Culoare: Alb, Negru Cod Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Buşoane DKO cu ureche de tragere laterală

Dopurile de eliberare laterală DKO protejează fitingurile de compresie DKO în timpul transportului, depozitării și procesării, prevenind deteriorarea și contaminarea. Capătul flexibil se potrivește bine în piulița pivotantă DKO. O filă laterală permite îndepărtarea ușoară.Protejează fitingurile de compresie DKO în timpul transportului, depozitării și prelucrării împotriva deteriorării și contaminanților.Capătul flexibil se fixează strâns în piulița pivotantă DKO, iar clapeta de tragere laterală permite îndepărtarea ușoară.Utilizate în mod obișnuit pentru a satisface nevoile unor industrii precum industria auto, producție și utilaje. Material: LDPE Culoare: Roșu, Galben Cod Serie: SR1121

Buşoane Uniplug

Uniplugs sunt dopuri versatile concepute pentru o etanșare sigură și eficientă în diverse aplicații. Disponibile în diferite dimensiuni pentru a sigila diferite deschideri, cum ar fi găuri, țevi sau tuburi. Acestea asigură o potrivire perfectă care previne scurgerile, vibrațiile și pătrunderea prafului sau a umidității.Alegerea ideală pentru sectoare precum industria auto, electronică și producție.Proiectate cu precizie pentru a oferi o fixare fermă, prevenind scurgerile, vibrațiile și pătrunderea prafului sau umezelii. Material: LDPE, LDPE - PIR Culoare: Natural, Roșu Cod Serie: SR1039

Buşoane carcasă

Dopurile pentru caroserie sunt concepute pentru a închide cavitățile panoului și pentru a sigila deschiderile sau găurile, protejând împotriva marginilor ascuțite. Dopurile oferă un finisaj curat. De asemenea, oferă o fixare sigură cu un design simplu de fixare prin împingere. Poate rezista la temperaturi de la -40 C până la 135 C.Acționează ca o barieră de protecție, prevenind praful, murdăria, umezeala și alți contaminanți.Utilizate în diverse aplicații, inclusiv în industria auto, echipamente industriale și utilaje.Pot rezista la temperaturi cuprinse între -40 C și 135 C. Material: TPE, Cauciuc siliconic Culoare: Negru Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-0Cod Serie: SR1851, SRBP, SRLTP

Buşoane conice pentru temperatură înaltă

Dopurile conice pentru temperaturi ridicate protejează și maschează componentele în timpul vopsirii, sablării, procesării chimice abrazive și în timpul expunerii la temperaturi ridicate (de până la +218ºC pentru piese din EPDM și 316 C pentru piese din silicon). Forma conică permite dopului să se extindă și să se adapteze la conturul găurii, pe măsură ce se încălzește.Disponibile sub formă de bușon solid sau cu miez gol pentru a ajuta la compresie, pentru a se potrivi orificiilor filetate sau nefiletate.Aceste bușoane reutilizabile sunt realizate dintr-un material premium din silicon rezistent la temperaturi înalte sau dintr-un material EPDM cu temperatură redusă.Utilizate în aplicații chimice, de prelucrare și echipamente industriale. Material: EPDM, Silicon, TPR Culoare: Negru, Natural, Galben, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Roz, Roșu Cod Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Buşoane cu deschidere laterală

Dopurile cu eliberare laterală asigură o etanșare sigură și convenabilă pentru diverse aplicații. Mecanismul de eliberare laterală permite introducerea și îndepărtarea rapidă fără a fi nevoie de unelte, asigurând o etanșare etanșă.

  • Mecanismul de deblocare laterală permite introducerea și îndepărtarea ușoară, eliminând necesitatea unor unelte suplimentare sau a unei forțe excesive.
  • Designul versatil al acestor buşoane le face potrivite pentru diverse aplicaţii din diverse industrii.
Material: LDPE Culoare: Natural Cod Serie: SR1120

Buşoane cu manşon

Dopurile cu colier au un design autofiletant pentru o instalare ușoară. Pereții groși le fac extrem de durabile și dificil de dislocat, asigurând o conexiune sigură.

  • Are un design autofiletant, ceea ce ușurează instalarea.
  • Protejează împotriva prafului, resturilor și altor elemente externe.
  • Ideale pentru sablare și aplicații în industria construcțiilor și auto.
Material: LDPE Culoare: Portocaliu Cod Serie: SR1160

Buşoane cu montare prin înpingere

Bușoanele cu montare prin împingere sunt o alegere practică pentru obturarea unei game largi de găuri sau orificii în timpul proceselor de fabricație sau al transportului și pot fi aplicate produselor finite. Sunt proiectate pentru a proteja manipulatorul de suprafețele aspre cauzate de marginile tăiate ascuțit ale orificiilor. Stilurile variate disponibile în gama noastră pot fi folosite și pentru a proteja împotriva pătrunderii contaminanților.

Sunt simplu de instalat și dezinstalat, printr-o singură apăsare. Folosite în diverse aplicații, inclusiv în domeniile medical, auto, produse alimentare și băuturi și mașini industriale.

Protejează împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și coroziunii.

  • Protejează manipulatorul de suprafețele aspre cauzate de marginile tăiate ascuțit ale orificiilor.
  • Folosite în diverse aplicații, inclusiv în domeniile medical, auto, produse alimentare și băuturi și mașini industriale.
  • Protejează împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și coroziunii.
Material: LDPE - PIR, LDPE Culoare: Negru, Alb, Gri, Natural Cod Serie: , SR1011

Buşoane obturatoare convexe

Aceste bușoane obturatoare convexe sunt potrivite pentru etanșarea cavităților panourilor din tablă. Acestea sunt concepute pentru a etanșa golurile din echipamente sau mașini, în sectorul tablei, ca protecție împotriva muchiilor ascuțite. Ele acționează, de asemenea, ca o barieră sigură care împiedică pătrunderea prafului, murdăriei, umezelii și a altor contaminanți.

Forma bombată oferă un finisaj frumos și curat și ajută la devierea impacturilor, reducând șansa de deteriorare a bușonului sau a echipamentului în care este introdus. Sunt rezistente la coroziune și asigură izolarea electrică.

Simplu de instalat, sunt făcute să se potrivească strâns în deschiderea pe care o etanșează, asigurând o potrivire bună și sigură. Vă sunt oferite într-o gamă mare, pentru a se potrivi cu multe diametre de găuri și grosimi de panouri, și pot fi utilizate în industrii, printre care producție, construcții și electronice.

  • Oferă rezistență la coroziune și izolație electrică.
  • Ele acționează ca o barieră, împiedicând pătrunderea prafului, murdăriei, umezelii și a altor contaminanți.
  • Se potrivesc strâns în deschiderea pe care o etanșează, asigurând o fixare sigură.
Material: Nailon, Nailon 6, Nailon 6/6, HDPE, Co-poliester Culoare: Negru, Alb, Gri, Natural, Transparent Standard de inflamabilitate a materialului: UL94 V-2, Cod Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Buşoane obturatoare cu fixare rapidă

Dopurile obturatoare Snap-Fit sunt concepute pentru a sigila găurile și deschiderile neutilizate fără a fi nevoie de elemente de fixare sau adezivi. Mecanismul snap-fit asigură o conexiune sigură care previne îndepărtarea accidentală, chiar și sub presiune sau vibrații. Oferă rezistență ridicată la impact și protejează împotriva prafului, umidității și poluanților. Ușor de instalat cu o simplă apăsare sau fixare. Ideal pentru aplicații în industriile de producție, electronică și construcții.Oferă o etanșare sigură și fiabilă, fără elemente de fixare suplimentare sau adezivi.Oferă o rezistență mare la impact și împiedică pătrunderea prafului, umezelii și a altor poluanți din orificiu.Este ușor de instalat, necesitând doar o împingere sau o înclichetare, fără a fi nevoie de unelte. Material: LDPE Culoare: Negru, Natural Cod Serie: SR1760

Buşoane pentru filete NPT

Dopurile filetate NPT sunt utilizate pentru a sigila și proteja capetele țevilor și fitingurilor filetate BSP și NPT. Designul robust asigură că pot rezista la presiune ridicată, temperatură și deteriorări în timpul depozitării și transportului. Forma conică permite o potrivire strânsă, fără scurgeri pe diferite diametre interioare.

  • Utilizate pentru etanșarea și protejarea capetelor țevilor și fitingurilor filetate BSP/ NPT.
  • Designul robust le permite să reziste la presiuni ridicate, temperatură, coroziune, murdărie și deteriorări în timpul depozitării și transportului.
  • Utilizate în conducte de instalații sanitare, HVAC, industria auto și aplicații industriale.
Material: LDPE Culoare: Albastru Cod Serie: SR1114

Buşoane pentru tablă

Bușoanele pentru tablă sunt utilizate la astuparea sau obturarea orificiilor în timpul transportului sau în cazul produselor finisate, pentru un aspect ordonat. Bușonul din nailon (PA 66) protejează manipulatorul în cazul găurilor fabricate asociate cu cioburile periculoase. Bușoanele mai pot fi utilizate pentru protejarea filetelor interioare împotriva deteriorării din timpul transportului.

Disponibile în trei culori, fie pentru a fi identificate după culoare, fie pentru a se asorta estetic cu produsul finisat.

Bușoanele pentru tablă pot fi ușor împinse în cadrul aplicației, fără a necesita fixare, putând fi ușor scoase.

  • Utilizate pentru obturarea orificiilor în timpul transportului.
  • Pot fi ușor împinse în cadrul aplicației, fără a necesita fixare.
  • Conferă aplicațiilor un aspect finisat ordonat.
Material: Nailon 6/6, PA66, Nailon Culoare: Natural, Negru, Gri, Alb, Bej Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2Cod Serie: SR2041

Buşoane pentru îmbinări tip banjo

Dopurile pentru racorduri banjo protejează racordurile banjo împotriva deteriorării și a reziduurilor de lichid. Acestea sunt robuste și potrivite pentru sistemele hidraulice și fluide. Poate fi furnizat cu sau fără clapetă de acoperire. Compatibil cu unitățile banjo DIN 7642 B/E.Proiectate pentru a proteja împotriva deteriorării, uzurii și pătrunderii murdăriei sau umezelii.Asigură o fixare sigură pe îmbinările tip banjo DIN 7642 B/ E, formând o suprafață de etanșare fiabilă pentru a preveni scurgerile.Poate fi utilizat în aplicații în industria auto sau de utilaje. Material: LDPE - PIR, LDPE Culoare: Natural Cod Serie: SR1016

Buşoane striate pentru capete tuburi

Dopurile de capăt pentru tuburi cu nervuri asigură o etanșare fiabilă pentru capetele tuburilor și țevilor. Designul canelat asigură o potrivire strânsă care ajută la prevenirea scurgerilor, oferind în același timp aderență și stabilitate. Forma canelată menține fișa în poziție sub presiune sau vibrații și blochează praful, murdăria și contaminanții. Instalarea ușoară, prin împingere, simplifică lucrurile și înseamnă că nu sunt necesare unelte.Forma striată asigură o fixare fermă și previne scurgerile, oferind în același timp o aderență și stabilitate suplimentară.Împiedică pătrunderea prafului, murdăriei și contaminanților.Este simplu de instalat, împins în orificiu până când se fixează. Material: PE Culoare: Roșu, Alb Cod Serie: SR1604, SR1603

Bușoane Ezeplug

Ezeplugs sunt concepute pentru a sigila și fixa găurile filetate. Acestea sunt prevăzute cu o clapetă de tragere centrală sau laterală pentru inserare și extragere ușoară. Disponibile în mai multe dimensiuni, acestea pot proteja peste 25 dimensiuni de filet imperial sau metric împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și coroziunii în timpul depozitării și transportului. Fila de tragere flexibilă face ca îndepărtarea să fie simplă.Include o clapetă de tragere centrală sau laterală care permite introducerea și scoaterea cu ușurință din orificiile filetate.Protejează împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și coroziunii în timpul depozitării și transportului.Este simplu de instalat prin designul patentat cu montare rapidă și blochează bușonul pe poziție printr-o simplă apăsare. Material: LDPE Culoare: Roșu Cod Serie: SR1055

Bușoane cu deschidere rapidă

Dopurile cu eliberare rapidă asigură o etanșare sigură pentru furtunuri. Acestea rămân atașate în timpul utilizării. Concepute ca racorduri masculine pentru seriile ISO A și ISO B. Poate rezista la temperaturi de la -40 C până la 135 C.Fitinguri tată pentru seriile ISO A și ISO B.Oferă o protecție excelentă împotriva murdăriei, umezelii și coroziunii și previne scurgerile.Rezistă la temperaturi de la -40 C la 135 C. Material: TPE Culoare: Albastru, Verde, Galben, Roșu Cod Serie: SR1182

Bușoane cu fixare rapidă

Aceste bușoane cu fixare rapidă sunt proiectate pentru a facilita aplicarea și îndepărtarea pe și de pe componente. Acestea protejează deschiderea împotriva pătrunderii contaminanților precum murdăria, praful și reziduurile.

Ușor de instalat și dezinstalat. Odată împinse în poziție, printr-o singură răsucire se asigură o potrivire strânsă și fermă. Clapeta centrală din partea de sus oferă o soluție solidă de prindere, pentru strângere și îndepărtare. Gama este potrivită pentru fitinguri hidraulice cu filete metrice, BSP, UNF și JIC.

Fiecare bușon acoperă o gamă de dimensiuni și stiluri diferite de filet.

  • Ușor de instalat și dezinstalat. Odată împinse în poziție, printr-o singură răsucire se asigură o potrivire strânsă și fermă.
  • Au o clapetă centrală în partea de sus care oferă o soluție puternică de prindere pentru strângere și îndepărtare.
  • Potrivite pentru filete metrice, BSP și UNF.
Material: LDPE - PIR, LDPE Culoare: Roșu, Galben, Albastru Cod Serie: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Bușoane cu striații pentru capete de conducte

Bușoanele striate pentru capete de țeavă sunt proiectate pentru a etanșa în siguranță capetele țevilor și tuburilor. Peretele drept de pe diametrul exterior al bușonului oferă o potrivire solidă la frecare cu diametrul interior al țevii de îmbinare, oferind o bună protecție împotriva impurităților care ar putea pătrunde în țeavă.

Vă sunt oferite în două modele, fiecare având nervuri flexibile de dimensiuni diferite, pentru a se adapta la o varietate de filete NPT și țevi de foraj. Ușor de instalat și dezinstalat, datorită potrivirii perfecte.

Sunt ideal de utilizat în aplicații mecanice și de inginerie, într-o gamă vastă de sectoare industriale.

  • Două modele, fiecare având nervuri flexibile de dimensiuni diferite pentru a se adapta la o varietate de filete NPT și țevi de foraj.
  • Proiectate pentru a etanșa în siguranță capetele țevilor și tuburilor.
  • Ideale pentru utilizări mecanice și de inginerie.
Material: LDPE - PIR, LDPE Culoare: Albastru, Roșu, Negru Cod Serie: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR

Bușoane cu ureche de tragere centrală

Bușoanele cu clapetă centrală de tragere intră cu ușurință în orificii filetate sau nefiletate. Datorită designului conic, pot fi folosite pentru a astupa mai multe diametre interioare. Aceste bușoane oferă o potrivire strânsă și sigură care împiedică pătrunderea substanțelor nedorite în tubul sau orificiul deschis, protejând componentele interne și asigurând performanțe optime.

The integrated centre tab is designed for quick and easy remova, by pulling the tab upwards. The plug protects against damage, dirt, moisture, and corrosion during storage and shipping.

Used in various applications.

  • Designul conic face ca bușonul să fie potrivit pentru mai multe diametre interioare.
  • The integrated centre tab is designed for quick and easy removal and installation by hand and with a tool.
  • Used in various applications, including electrical cables in machinery, equipment, and control panels.
Material: LDPE, LDPE - PIR Culoare: Galben, Portocaliu, Roșu Cod Serie: SR1174, SR1068

Bușoane cu ureche de tragere laterală

Bușoanele cu ureche de tragere laterală sunt un tip de bușoane care dispun de o clemă de tragere laterală integrată, fiind proiectate pentru îndepărtarea ușoară în locații incomode. Sunt proiectate pentru a proteja orificiile filetate sau nefiletate în timpul producției, depozitării și transportului. Oferă protecție împotriva prafului, murdăriei, deteriorării, umidității, acidului și coroziunii.

The side pull tab is designed for quick and easy removal, and provides additional help when removing the part from a tightly fitted application. It can withstand temperatures from -40F to 275F (-40C to 135C).

Folosite în diverse aplicații, inclusiv utilaje, electronice, auto și sisteme HVAC.

  • Protejează împotriva prafului, murdăriei, deteriorării, umidității, substanțelor acide și coroziunii.
  • Rezistă la temperaturi de la -40 F la 275 F (de la -40 C to 135 C).
  • Designul conic permite piesei să astupe mai multe diametre interioare.
Material: LDPE, TPE Culoare: Galben, Natural, Albastru Cod Serie: SRSTCL2, SR1053, SR1110

Bușoane de capăt pentru tuburi

Bușoanele de capăt pentru tuburi sunt componente esențiale utilizate pentru a etanșa capetele tuburilor și țevilor într-o gamă largă de industrii. Sunt proiectate pentru a oferi o închidere sigură și fiabilă, care ajută la prevenirea scurgerilor, contaminării și deteriorării tubului sau conductei. Au durabilitate excepțională, versatilitate și ușurință de instalare, oferind numeroase beneficii, și pot fi utilizate în diverse aplicații în industrii precum construcții, instalații sanitare și producție.

Foarte versatile în ceea ce privește materialele și dimensiunile, aceste bușoane sunt de obicei fabricate din materiale de înaltă calitate precum cauciucul și plasticul, asigurând o rezistență excelentă și rezistență la uzură.

Disponibile în diferite dimensiuni și modele pentru a se potrivi diferitelor dimensiuni ale tubului sau conductei, oferind o etanșare precisă și sigură.

  • Oferă o închidere sigură și fiabilă care previne scurgerile, contaminarea și deteriorarea tubului sau conductei.
  • Folosite în construcții, instalații sanitare și industria de producție.
  • Oferă o etanșare precisă și sigură.
Material: LDPE, PVC, LDPE - PIR Culoare: Natural, Negru, Alb Cod Serie: SRSTPI, SR1601, SR6461

Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu

Dopurile de mascare sunt utilizate pentru mascarea găurilor filetate și nefiletate, oferind rezistență la substanțe chimice. Fila de tragere le face ușor de instalat și de îndepărtat, asigurând o potrivire sigură care previne scurgerile sau infiltrațiile. Materialul reutilizabil permite utilizări multiple, reducând nevoia de înlocuiri frecvente și contribuind la minimizarea deșeurilor. Rezistă la temperaturi de până la 250 C.Utilizate pentru mascarea orificiilor filetate și nefiletate.Clapeta de tragere simplifică instalarea și demontarea, permițând introducerea fără probleme și o fixare sigură.Utilizate la vopsirea electrostatică, etanșarea, asamblarea auto și producția de electronice. Material: EPDM, Silicon, Cauciuc siliconic Culoare: Negru, Transparent, Natural, Roșu, Gri, Alb, Mov, Verde, Roz, Portocaliu, Galben, Albastru Cod Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Bușoane de mascare, fără flanșă

Dopurile fără flanșă de mascare sunt concepute pentru a acoperi găurile fără a masca zona înconjurătoare, protejând împotriva contaminanților. Având inele conice și un miez gol, aceste dopuri pot masca mai multe zone simultan.

  • Utilizate pentru acoperirea orificiilor fără a masca zona înconjurătoare.
  • Clapeta de tragere le face ușor de instalat și de îndepărtat, permițând introducerea lină și o fixare fermă, care elimină scurgerile nedorite sau deschiderile nedorite.
  • Utilizate în aplicații multiple, cum ar fi vopsirea electrostatică, vopsirea, placarea și etanșarea.
Material: EPDM, Silicon, TPE, PVC Culoare: Negru, Natural, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Galben, Roz, Roșu Cod Serie: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

  • din 5