Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

DIN Rotund Fixare prin împingere Conductă și flanșă

 (3 Produse)


Capace de dimensiuni standard pentru conducte

Capacele pentru țevi de dimensiuni standard sunt capace de protecție cu preț mic, cu un finisaj de înaltă calitate.

Capace turnate, care sunt proiectate să se prindă peste diametrul exterior al capetelor țevilor filetate și nefiletate, împiedicând pătrunderea materialelor străine în timpul depozitării și transportului.

Designul capacului este prevăzut cu nervuri interne care asigură o potrivire strânsă. În plus, gama include capace care au un mic orificiu de aerisire pentru a elimina acumularea de presiune a aerului și respectă specificațiile ANSI și DIN.

  • Proiectate pentru a preveni pătrunderea materialelor străine în timpul depozitării sau transportului.
  • Includ nervuri interne, pentru a asigura o potrivire mai strânsă.
  • Dispun de un mic orificiu de aerisire, pentru a elimina acumularea de presiune a aerului.
Material: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Culoare: Verde, Albastru, Portocaliu, Roșu, Negru, Natural, Gri, Galben Cod Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Capace flexibile de conducte

Capacele flexibile pentru țevi protejează capetele țevilor filetate. Design flexibil care este simplu de instalat. Rezistent la perforare, praf, umiditate. Utilizate în mod obișnuit în automobile, sisteme HVAC și pe echipamente de construcții.Protejează capetele filetate de conducte.Ideale pentru configurații de conducte și tuburi.Au o duritate remarcabilă și sunt rezistente la perforare. Material: PE Culoare: Galben, Alb Cod Serie: SR1388

Capace încastrate de conducte

Capacele pentru țevi încastrate protejează marginile tevilor și pereții interiori de coroziune și deteriorare. Poate fi utilizat cu cârlige de macara pentru a deplasa țevile în timpul depozitării și transportului. Rezistent la temperaturi de la -30 C până la +60 C.

  • Capacele încastrate protejează marginile conductelor și pereții interni ai acestora împotriva coroziunii și deteriorării. Acceptă cârlige de macara pentru deplasarea țevilor în timpul depozitării, transportului și așezării.
  • Potrivită pentru o serie de specificații pentru țevi DIN: de la DN 150până la DN 1000.
Material: LDPE, PE Culoare: Negru, Galben Cod Serie: SR1370, SR1371