Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(4 Produse)
Bușoanele cu clapetă pentru furtunuri au o clapetă de mari dimensiuni care permite îndepărtarea ușoară. Bușoanele cu clapetă sunt ideale pentru furtunurile hidraulice și au striații care permit fixarea confortabilă, fără a întinde furtunul. Materialul EVA galben al buşoanelor pentru furtunuri hidraulice asigură o bună rezistenţă la întindere, precum și durabilitate şi flexibilitate sporită.
Capacele cu flanșă au rolul de a proteja filetul prizoanelor. Sunt folosite în industria auto, în construcții și pentru protecție generală. Flanșele capacelor au diverse dimensiuni, permițând folosirea cheilor tubulare fără îndepărtarea protecției. Oferim o selecție de materiale, inclusiv: LDPE, TPR, PVC și silicon. Gama noastră include opțiuni de culoare naturală, roșie și neagră și oferă o gamă de dimensiuni care să se potrivească nevoilor dvs. de aplicație.
Încuietorile bombate sunt ușor și rapid de instalat. Sunt utilizate pe post de element de prindere în cazul aplicațiilor care necesită aliniere și anti-vibrații. Este necesară o gamă de decupaje, în funcție de grosimea cadrului.
Încuietorile extensibile flexibile sunt discrete, iar opritorul este ascuns și fixat sub încuietoare, contribuind la această caracteristică de design. Mânerul este realizat din cauciuc negru, ceea ce îl face imun la agenți corozivi, și este fixat cu șuruburi M4 standard (neincluse).
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina