Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Oțel Filetate Cu cap dublu

 (3 Produse)


Mânere moletate cu strângere rapidă

Mânerele moletate cu strângere rapidă au o suprafață moletată care permite o prindere mai bună și o rotire mai ușoară. Pot fi strânse sau slăbite rapid folosind doar degetele, fără a necesita unelte suplimentare, doar printr-o ușoară forță de strângere. Acest lucru poate economisi timp și efort în situațiile în care sunt necesare schimbări în mod regulat.

Mânerul este introdus oblic pe știftul filetat și apoi plasat în poziție axială pentru a se potrivi pe filetele știftului. În acest moment, poate fi blocat cu o mică rotație.

Utilizate la scară largă într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale.

  • Butonul este introdus oblic pe știftul filetat și apoi plasat în poziție axială pentru a se potrivi pe filetele știftului.
  • Utilizate la scară largă într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale.
Material: Oțel Cod Serie: SR37360

Picioare standard pentru utilaje

Náš sortiment štandardných strojových nožičiek vyrobených z pozinkovaného oceľového čapu a polyamidovej (PA) základne je vyrobený na podporu strojov, elektronických panelov a dopravníkových pásov. Nožičky majú kĺbový náklon maximálne 20 stupňov a je možné ich kúpiť vo variantoch s otvormi pre skrutky alebo bez nich. Dodatočné protišmykové podložky je možné dokúpiť zvlášť, ak je potrebné väčšie trenie.

Cod Serie: SR1545

Prizoane și tije complet filetate

Celozávitové kolíky a tyče sú ideálne pre aplikácie, kde nie je potrebná hlava skrutky alebo kde je vzácny priestor. Upevnené úplne do materiálu, môžu byť naskrutkované priamo do aplikácie.

Cod Serie: SR1985