Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(6 Produse)
Antivibračné dorazy vyrobené z pozinkovanej ocele a gumy, dostupné v rôznych kónických tvaroch a veľkostiach závitov.
Cod Serie: SR6486
Puzdro vyrobené z prírodného kaučuku a ocele. Tieto puzdrá sú k dispozícii v troch typoch a v rôznych veľkostiach, ktoré vyhovujú vašim potrebám.
Cod Serie: SR6485
Bușoanele cu clapetă centrală de tragere intră cu ușurință în orificii filetate sau nefiletate. Datorită designului conic, pot fi folosite pentru a astupa mai multe diametre interioare. Aceste bușoane oferă o potrivire strânsă și sigură care împiedică pătrunderea substanțelor nedorite în tubul sau orificiul deschis, protejând componentele interne și asigurând performanțe optime.
The integrated centre tab is designed for quick and easy remova, by pulling the tab upwards. The plug protects against damage, dirt, moisture, and corrosion during storage and shipping.
Used in various applications.
Bușoanele cu ureche de tragere laterală sunt un tip de bușoane care dispun de o clemă de tragere laterală integrată, fiind proiectate pentru îndepărtarea ușoară în locații incomode. Sunt proiectate pentru a proteja orificiile filetate sau nefiletate în timpul producției, depozitării și transportului. Oferă protecție împotriva prafului, murdăriei, deteriorării, umidității, acidului și coroziunii.
The side pull tab is designed for quick and easy removal, and provides additional help when removing the part from a tightly fitted application. It can withstand temperatures from -40F to 275F (-40C to 135C).
Folosite în diverse aplicații, inclusiv utilaje, electronice, auto și sisteme HVAC.
Priechodky pre osadené skrutky pôsobia ako dorazy a tlmiče vibrácií, sú vhodné pre zariadenia, v ktorých je nevyhnutný pohyb. Tieto výrobky sú tiež určené na pomoc pri znižovaní hluku. Vyrobené z čiernej neoprénovej gumy, tvrdosť 60 Shore. Povrchová úprava s čírym dichromatovým pokovovaním. Odoláva teplotám od -40 do 50 ºC.
Silentbloky vyrobené z pozinkovanej ocele a gumy. Vhodné na použitie tam, kde je potrebné tlmiť vibrácie. Sú vhodné aj pre aplikácie, kde dochádza k namáhaniu v tlaku a/alebo šmyku. K dispozícii v piatich variantoch a rôznych veľkostiach závitov.
Cod Serie: SR5495
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina