Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Rotund Lucrări de vopsit și tratament de suprafață Capace de închidere

 (3 Produse)


Capace de capăt flexibile - Rezistente la acid

Capacele flexibile pentru capete sunt fabricate dintr-un material flexibil care se poate întinde la diametre mai mari pentru o potrivire perfectă. Acestea oferă protecție filetelor și capetelor nefiletate.

Capacele au o clemă de suspendare, care le permite să fie folosite cu cârlige de sârmă. Sunt o soluție ideală pentru aplicațiile de mascare la temperaturi scăzute.

Capacele sunt și realizate dintr-un material rezistent la acizi.

  • Se pot întinde la diametre mai mari, pentru o potrivire perfectă.
  • Oferă protecție filetelor și capetelor nefiletate.
  • Dispun de o clemă de agățare, pentru utilizare cu cârlige de sârmă.
Material: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Culoare: Negru Cod Serie: SR1021

Capace de capăt rotunjite, din vinil

Capacele de capăt rotunde din vinil sigilează și protejează capetele țevilor, tuburilor și articolelor cilindrice împotriva contaminării. Creează un finisaj curat. Rezistent la impact, intemperii și abraziune.Capacul Rotunde de margine din vinil oferă un aspect curat și finisat la capetele diferitelor obiecte cilindrice.Proiectate să se potrivească în siguranţă peste capetele tuburilor, tijelor sau conductelor cilindrice rotunde.Funcționează ca o barieră de protecție împotriva umezelii, prafului, murdăriei și altor contaminanți. Material: PVC Culoare: Negru, Roșu, Galben Cod Serie: SR1044

Capace de mascare extensibile

Capace de mascare extensibile reprezintă o alternativă excelentă la capacele convenționale, atunci când piesele care necesită acoperire au forme incomode. Gama noastră include huse fabricate din LDPE și PE, care sunt concepute pentru a se întinde și care dispun de un capăt elastic. De asemenea, în gama noastră sunt disponibile huse din silicon care se bazează pe elasticitatea naturală a materialelor pentru expansiune.

Capacele elastice din LDPE și PE oferă o potrivire mai lejeră. Acest lucru le face ideale pentru protecția generală în timpul transportului și stocării, precum și pentru cerințele ușoare de mascare.

În contrast, capacele din silicon oferă o prindere mai puternică asupra piesei. Acest lucru le face potrivite pentru aplicații sensibile la presiune.

  • Proiectat în mod specific pentru a proteja componentele de acoperiri, vopsire, placare sau tratamente abrazive.
  • Cel mai bine utilizat pentru protecție generală în timpul transportului și depozitării.
  • Poate rezista la temperaturi de până la 100 C pentru materialele din silicon și LDPE și de până la 60 C pentru materialele din PE.
Material: PE, LDPE, Silicon Culoare: Transparent, Albastru, Roșu, Alb Cod Serie: SRF0083, SR1097, SRF0019