Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

LDPE — Capace PCR cu îndepartare rapida

 (2 Produse)

Capacele noastre cu îndepărtare rapidă oferă un design simplu, dar eficient, cu siguranță, asigurând instalarea și îndepărtarea rapidă și fără bătăi de cap, oferind protecție versatilă în mai multe aplicații.

Proiectate pentru a proteja componentele împotriva prafului, murdăriei și umezelii, aceste capace sunt potrivite în special pentru protecția sistemelor hidraulice și fluide. Fixarea fermă asigură o acoperire sigură în timpul depozitării și transportului, prevenind contaminarea și potențialele deteriorări.

Fabricate din plastic reciclat post-consum (PCR), capacele noastre cu îndepărtare rapidă oferă o alternativă mai durabilă, fără a compromite calitatea. Fabricate în Europa, aceste componente sunt concepute pentru a sprijini responsabilitatea ecologică fără a compromite durabilitatea sau fiabilitatea. Oferta standard este realizată din 100% material reciclat post-consum (PCR). Culorile personalizate ale lotului conțin 98% conținut reciclat, cu o ușoară variație datorită procesului de colorare.

Cu expediere în aceeași zi și mostre gratuite disponibile, capacele noastre cu îndepărtare rapidă oferă o soluție eficientă, durabilă și de înaltă calitate pentru nevoile dvs. de protecție.


Capace cu clapetă de rupere PCR

Capace cu clapetă de rupere oferă o montare rapidă și o eliberare rapidă datorită designului lor cu clapetă de rupere. Protejează eficient piesele de daune, murdărie, umiditate și alte forme de contaminare. Potrivit pentru diverse aplicații, inclusiv țevi și țevi hidraulice, fitinguri hidraulice și protecție generală capăt tub. Aceștia sunt o alegere excelentă pentru industria vehiculelor specializate și pentru alte sectoare de producție.

Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRTLSPCR

Capace de conectare Quick Fit PCR

Capacele de conectare Quick Fit sunt concepute pentru a proteja conectorii masculini cu eliberare rapidă care respectă standardele SAE. Utilizat în aplicații hidraulice pentru a proteja componentele de praf, umiditate, daune cauzate de șocuri și reziduuri de scurgeri de fluide, care ar putea afecta sistemul hidraulic în timpul fabricării, testării, stocării și transportului. Dispune de o filă centrală lungă care permite uşor de îndepărtat cu o prindere puternică, ceea ce îl face deosebit de important pentru aplicațiile fluide.

Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRQCFPCR