Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Detașabil Anti-Răsucire Bandă

 (6 Produse)

Listă Grilă

Bandă de mascare la temperaturi ridicate

Naše vysokoteplotné maskovacie pásky sú dodávané na súvislých kotúčoch pre teploty od 80 C do 260 C. Ľahko sa odstraňujú bez zanechania zvyškov. Tieto pásky sú väčšinou univerzálne, vhodné pre väčšinu aplikácií pre nízke teploty, ako aj pre rôzne aplikácie pre vysoké teploty podľa požiadaviek vášho projektu.

Sortiment zahŕňa polyesterové pásky pre maximálnu teplotu do 180 C. Tenšia modrá verzia sa dodáva s hrúbkou pásky 25 mikrónov a je ideálna pre zakrivené aplikácie. Hrubšia zelená verzia je dodávaná s hrúbkou pásky 38 mikrónov a môže byť použitá na práškové lakovanie a eloxovanie.

Naša vysokovýkonná polyimidová páska je optimálna pre aplikácie s elektroforézne lakovanie (E-coating). Hnedá kotúčová páska je pre maximálnu teplotu do 260 C a je odolná voči chemikáliám a oderu.

Náš sortiment ponúka silikónovú obalovú gumovú pásku Eze pre maximálnu teplotu až 204 C. Táto páska je samozatavovacia, dokáže sa prilepiť k sebe a vytvorí homogénnu hmotu, ktorá poskytuje vynikajúce tesnenie. Ideálne pre predmety nepravidelného tvaru.

Prečo neskúsiť našu tkaninovú pásku zo sklených vlákien pre maximálnu teplotu do 250 C. Táto páska je odolná voči rozpúšťadlám a oderu a husto tkaný materiál má vynikajúcu pevnosť v pretrhnutí. Vhodné na krytie pri otryskávaní a pod.

Ponúkame tiež sortiment papierových maskovacích pások s rozsahom teplôt od 80 C do 180 C. Skvelá voľba pre lakovacie aplikácie..

Cod Serie: SR1059

Elemente de bandă cu spumă dublu adeziv - O parte detașabilă - Remo One

Remo One je obojstranná permanentná/odlepovacia lepiaca penová páska s vysoko priľnavým permanentným lepidlom na jednej strane a s odnímateľným lepidlom na druhej strane. Odnímateľná strana má pre identifikáciu kryciu vrstvu s červenou potlačou a nezanecháva stopy na na väčšine tvrdých nevrstvených povrchoch ani po dlhej dobe. Špecifikácie: Lepidlo: Permanentné na báze gumy na jednej strane, odnímateľné lepidlo na prilepovanej strane; Aplikačná teplota: +65 F až +100 F; Prevádzková teplota: -20 až +150 F; Nosnosť: 1/2 libry na 1 štvorcový palec pásky. Určené na jednorazové použitie; Použitie: reklamné a krátkodobé vývesky. Reklamné a krátkodobé vývesky, jednorazové propagačné grafické materiály. Regálové pútače a wobblery.

Role de bandă cu spumă dublu adeziv - Detașabilă pe o parte - Remo One

Remo One je obojstranná lepiaca penová páska s vysoko priľnavým permanentným lepidlom na jednej strane a s odnímateľným lepidlom na druhej strane. Odnímateľná strana má pre identifikáciu kryciu vrstvu s červenou potlačou a nezanecháva stopy na na väčšine tvrdých nevrstvených povrchoch ani po dlhej dobe. Špecifikácie: Lepidlo: Permanentné na báze gumy na jednej strane, odnímateľné lepidlo na prilepovanej pevnej strane. Aplikačná teplota: +65 F až +100 F; Prevádzková teplota: -20 až +150 F; Nosnosť: 1/2 libry na 1 štvorcový palec pásky. Určená na jednorazové použitie. Použitie. Reklamné a krátkodobé vývesky, dočasné a trvalé výstavné plochy, jednorazové grafické materiály, regálové pútače a wobblery, krátke kotúče je ideálne zahrnúť do súprav so všetkými druhmi propagačného alebo dočasného značenia.

Elemente de bandă cu spumă dublu adeziv - Două părți detașabile - Remo Two

Remo Two je obojstranná lepiaca penová páska, ktorá je odnímateľná na oboch stranách. Špecifikácie: Lepidlo: odnímateľné lepidlo na obidvoch stranách (nevhodné pre zariadenia s priamym dopadom UV žiarenia); Aplikačná teplota: +65 F až +100 F; Prevádzková teplota: -20 až +150 F; Nosnosť: 1/2 libry na 1 štvorcový palec pásky. Určené na jednorazové použitie; Použitie: reklamné a krátkodobé vývesky, spotrebiteľské obaly. Jednorazové reklamné grafické materiály. Súpravy nepripojené ku grafike

Bandă pentru mascare - Discuri

Essentra Components má maskovacie disky v 5 rôznych materiáloch a sú k dispozícii v rôznych priemeroch a hrúbkach. Disky sú schopné odolávať niekoľkým teplotným rozsahom a používajú sa v množstve rôznych procesov..

Cod Serie: SR1058

Bandă de mascare - pătrate

Maskovacie pásky, ktoré odolávajú teplotám do +260 C. Sú ideálne pre komplikované tvary, ktoré krytky alebo zátky nemôžu zakryť. Všetky maskovacie pásky sa dajú odstrániť bez zanechania zvyškov lepidla. Rýchle prilepenie šetriace čas.