Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(8 Produse)
Voľné závesné háčiky v tvare C na zavesenie tlačových a marketingových materiálov sa používajú spolu s držiakmi, prísavkami a inými upevňovacími prvkami.
Voľné závesné háčiky v tvare S na zavesenie tlačových a marketingových materiálov sa používajú spolu s držiakmi, prísavkami a inými upevňovacími prvkami.
Voľné závesné háčiky s pružinkou na zavesenie tlačových a marketingových materiálov sa používajú spolu s držiakmi, prísavkami a inými upevňovacími prvkami.
Rovné voľné závesné háčiky na zavesenie tlačových a marketingových materiálov sa používajú spolu s držiakmi, prísavkami a inými upevňovacími prvkami.
Upínacie háčiky sú ideálne na uchytenie viacerých výtlačkov, zviazaných vzoriek alebo na vytvorenie vzorkovnice. Tieto odolné univerzálne krúžky sa uzavrú zacvaknutím na udržanie predmetov pohromade.
Držiaky na prospekty majú háčiky, ktoré sa voľne pohybujú a dajú sa prispôsobiť rozmerom reklamných materiálov. Silný magnet v základni zabezpečuje pevné prichytenie ku kovovým policiam a nastaviteľné rameno sa dá polohovať do požadovaných uhlov.
Tento sortiment dištančných stĺpikov sa ľahko inštaluje vďaka skrutkovitému dizajnu. Sú vhodné pre celý rad zariadení a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať, umožňujú naskladanie rozpier a nevyžadujú si použitie podložky. K dispozícii sú aj samorezné typy na spojenie s nezávitovými tvarovkami. Dodávajú sa v niekoľkých materiáloch a dĺžkach.
Cod Serie: SR2702
S ostrým hrotom, ktorý umožňuje skrutke narezať závit do panelu. Zrýchľuje čas a redukuje manuálnu prácu, potrebnú na upevnenie.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina