Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Autofiletant Sigilii cu lungime fixă

 (4 Produse)


Sigilii Innolock

Sigiliile din plastic cu lungime fixă oferă o modalitate ușoară și rentabilă de a descuraja furtul și de a furniza dovezi ale falsificării sau încălcării. Ideale pentru securizarea uşilor de camioane şi containere. Disponibil în mai multe tipuri, inclusiv InnoLock, OctoLock și TwinLock.O etanșare economică cu lungime fixă. Ideale pentru securizarea uşilor de camioane şi containere.Sunt disponibile trei tipuri, inclusiv opțiuni din plastic.Ușor de folosit. Material: , Polipropilenă Culoare: Albastru, Alb, Galben, Roșu, Portocaliu, Verde Cod Serie: SRH0025, SRH0024, SRH0023

Sigilii de securitate, schele și protecția în timpul transportului

Sigiliile de securitate oferă un sigiliu de siguranță pentru recipientele din plastic, oferind protecție împotriva furtului și contaminării. Ideal pentru utilizarea pe containerele de depozitare și de cumpărături. Disponibil în diferite stiluri, inclusiv încuietoare cu cablu și sigiliu EZE.

  • Sigiliile noastre de securitate oferă sigiliu anti-efracție pentru recipientele din plastic, plus protecție împotriva furtului și contaminării.
  • Ideale pentru utilizarea în containere de depozitare şi cumpărături.
Material: Oțel, PP, HIPS Culoare: Portocaliu, Galben, Roșu, Verde, Natural, Alb, Albastru Cod Serie: SR1152, SRArrowLock, SR1153, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock

Suporturi

Tento sortiment dištančných stĺpikov sa ľahko inštaluje vďaka skrutkovitému dizajnu. Sú vhodné pre celý rad zariadení a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať, umožňujú naskladanie rozpier a nevyžadujú si použitie podložky. K dispozícii sú aj samorezné typy na spojenie s nezávitovými tvarovkami. Dodávajú sa v niekoľkých materiáloch a dĺžkach.

Cod Serie: SR2702

Șuruburi autoforante și autoperforante - Cap cilindric rotunjit

S ostrým hrotom, ktorý umožňuje skrutke narezať závit do panelu. Zrýchľuje čas a redukuje manuálnu prácu, potrebnú na upevnenie.