Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Autofiletant Clemă pentru cablu plat

 (5 Produse)


Clemă cablu cu adeziv

Samolepiace káblové svorky majú západku na udržanie zväzku káblov pevne na mieste. Svorky sa dajú opakovane otvoriť pre zmeny smeru.

Náš sortiment je vyrobený z polyamidu 6.6 a zahŕňa možnosti so samolepiacim pásikom pre pohodlné a jednoduché upevnenie vašich káblových zväzkov. Pre diely, ktoré nemajú lepiaci pásik, je potrebné ho zakúpiť samostatne - prezrite si náš sortiment Pásky, kde nájdete vhodné možnosti.


  • Farba: prírodná
  • Triedy horľavosti UL94 V0 a UL94 V2

    Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.


Cod Serie: SR2068

Clemă pentru cablu plat

Svorky na ploché káble zaistené zhora sa jednoducho montujú zatlačením. Sklopný uzáver zaisťuje, že káble budú správne uložené aj bez namáhania svorky. K dispozícii v rôznych konfiguráciách podľa vašej potreby.

Cod Serie: SR2169

Clemă pentru cabluri plate - Suport autoadeziv, Blocabilă

Clemele acestea sunt ideale pentru cabluri plate sau cabluri-panglică, iar suportul autoadeziv din PVC permite fixarea sigură și instalarea simplă. Se blochează prin apăsare, asigurând o stabilitate suplimentară cablului. Partea adezivă a produsului are valabilitate de 1 an de la data expedierii, cu condiția să fie păstrată în ambalajul original, închis, depozitat la temperatura camerei, ferit de lumina soarelui.

Suporturi

Tento sortiment dištančných stĺpikov sa ľahko inštaluje vďaka skrutkovitému dizajnu. Sú vhodné pre celý rad zariadení a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať, umožňujú naskladanie rozpier a nevyžadujú si použitie podložky. K dispozícii sú aj samorezné typy na spojenie s nezávitovými tvarovkami. Dodávajú sa v niekoľkých materiáloch a dĺžkach.

Cod Serie: SR2702

Șuruburi autoforante și autoperforante - Cap cilindric rotunjit

S ostrým hrotom, ktorý umožňuje skrutke narezať závit do panelu. Zrýchľuje čas a redukuje manuálnu prácu, potrebnú na upevnenie.