Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Autoadeziv Nefiletate Vârf de săgeată

 (8 Produse)

Listă Grilă

Distanțiere - montate prin apăsare

Aceste distanțiere montate prin apăsare sunt concepute pentru susținerea plăcilor cu circuite cu greutate mare. Nu este necesară existența unui orificiu în placă, ceea ce permite accesul facil pe partea inferioară a plăcii. Acestea au baza în formă de flanșă pentru stabilitate ridicată.

Suport cu blocare pe colț pentru placa cu circuite

Mănunchiul de cabluri glisează ușor în clemă și în afara ei. Se montează rapid și ușor datorită bazei adezive. Sunt disponibile șapte variante dimensionale, pentru diverse diametre ale mănunchiurilor de cabluri. Realizate din PVC, conform UL94 V-0, cu adeziv acrilic.

Suport cu blocare pe margine pentru placa cu circuite

Suporturile pentru plăci cu fixare pe margini fără camă prind marginea plăcii cu circuite, iar montarea cu siguranță și extremitatea de ghidare sunt ideale pentru montarea rapidă. Placa cu circuite se poate îndepărta rapid pentru depanare.

Suport pentru plăci cu circuite - cu dublă blocare/ dublu știft/ vârf săgeată

Acest suport PCB se montează ușor cu mâna. Capetele au formă de vârf de săgeată și se fixează ferm pe poziție, prin intermediul nervurilor tensionate. Sunt disponibile diverse stiluri, pentru diverse diametre de orificiu grosimi de panou și realizate din diverse materiale.

Suport pentru plăci cu circuite - cu dublă blocare/vârf săgeată

Aceste distanțiere se montează ușor cu mâna. Capetele au formă de vârf de săgeată și se fixează ferm pe poziție, prin intermediul nervurilor tensionate. Sunt disponibile diverse stiluri, pentru diverse diametre de orificiu grosimi de panou și realizate din diverse materiale.

Suport pentru supraetajarea plăcilor cu circuite

Aceste distanțiere se îmbină unul în deasupra altuia pentru a supraetaja orice număr de plăci. Articolul MB-1-156 se poate folosi ca element superior de capăt al stivei

Suport plat pentru PCB

Aceste distanțiere montate prin apăsare sunt concepute pentru susținerea plăcilor cu circuite cu greutate mare. Nu este necesară existența unui orificiu în placă, ceea ce permite accesul facil pe partea inferioară a plăcii. Sunt de trei feluri: cu bază cu flanșă, cu bază bombată sau cu corp cu arc.

Suporturi pentru plăcile de circuite, anti-rotație

Gama de suporturi pentru plăcile de circuite fixează placa de margine, micșorând spațiul necesar. Sunt disponibile cu sau fără sistem de blocare, pentru o rezistență sporită.