Meniu Caută

Zăvor magnetic 12.0 mm 46.0 mm 5.5 kg-f Negru

Numărul piesei Essentra:

10201893

Numărul piesei producătorului:

1222644

100 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 99 46,0908 RON
100 + 20,3903 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

460,91 RON

10 x 46,0908 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet carcasă Acrilonitril-Butadienă-Stiren
Culoare Negru
Material magnet Ferită
Tip montare Prezon filetat
Mecanismul zăvorului Catch & Counterplate
Material carcasă ABS
Lățime totală 12.0 mm
Cod Vamal 8302420090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne