10201862
1222641
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 199 | 211,0085 RON |
| 200 + | 93,0714 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Cod Vamal | 8302420090 |
|---|---|
| Mecanismul zăvorului | Oprire |
| Material magnet | Samariu-Cobalt |
| Tip montare | Screw On |
| Greutatea zăvorului | 11.0 g |
| Greutatea zăvorului | 11.0 g |
| Distanță dintre orificiile de fixare | 30.0 mm |
| Distanță dintre orificiile de fixare | 1.181 in |
| Înălțime totală | 11.0 mm |
| Înălțime totală | 0.433 in |
| Lățime totală | 0.276 in |
| Lățime totală | 7.0 mm |
| Lungime totală | 39.0 mm |
| Lungime totală | 1.535 in |
| Diametru filet | 0.165 in |
| Diametru filet | 4.2 mm |
| Material carcasă | Oțel inoxidabil |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina