10201848
1222638
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 39 | 501,7561 RON |
| 40 + | 221,3972 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Cod Vamal | 3926909790 |
|---|---|
| Mecanismul zăvorului | Oprire |
| Material magnet | Samariu-Cobalt |
| Tip montare | Screw on |
| Distanță dintre orificiile de fixare | 40.0 mm |
| Distanță dintre orificiile de fixare | 1.575 in |
| Înălțime totală | 0.669 in |
| Înălțime totală | 17.0 mm |
| Lățime totală | 0.555 in |
| Lățime totală | 14.1 mm |
| Lungime totală | 50.0 mm |
| Lungime totală | 1.969 in |
| Diametru filet | 0.138 in |
| Diametru filet | 3.5 mm |
| Material carcasă | Oțel inoxidabil |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina