Meniu Caută

Ventuză 73.0 mm Model 2 PVC Transparent

Această ventuză albă din PVC este o soluție ideală pentru instalarea de afișaje auto-atârnate și folosește o metodă de agățare cu caneluri. Poate fi fixată cu ușurință pe suprafețe curate și plane, cum ar fi sticla.
Numărul piesei Essentra:

10280126

Numărul piesei producătorului:

497400

177 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
177 - 884 8,1303 RON
885 + 3,7328 RON
Ambalaj standard: 885

Comandă în multiplu de 177

Preț total:

1 439,06 RON

177 x 8,1303 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru ventuză 73.0 mm
Price per piece incl VAT 1.7154 GBP
Grosime totală 13.5 mm
Metodă de suspendare Adeziv
Material complet Clorură de vinil
Culoare Transparent
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne