Meniu Caută

Ventuză 45.0 mm Model 2 PVC Negru

Această ventuză are un atașament pentru agățat cu canelură, este o soluție ideală pentru cerințele dvs. de afișaje atârnate. Ventuzele din PVC negru se atașează ușor pe suprafețe curate și plane, cum ar fi suprafețele de sticlă.
Numărul piesei Essentra:

10279496

Numărul piesei producătorului:

496754

350 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 2,4905 RON
500 + 1,1506 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

124,53 RON

50 x 2,4905 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru ventuză 45.0 mm
Price per piece incl VAT 2.8348 RON
Grosime totală 19.0 mm
Metodă de suspendare Adeziv
Material complet Clorură de vinil
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne