Meniu Caută

Ventuză 55.0 mm Model 2 PVC Transparent

Această ventuză transparentă din PVC este o soluție ideală pentru instalarea de afișaje auto-atârnate și folosește o metodă de agățare cu caneluri. Poate fi fixată cu ușurință pe suprafețe curate și plane, cum ar fi sticla.
Numărul piesei Essentra:

10256497

Numărul piesei producătorului:

464803

250 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 249 3,6866 RON
250 + 1,4923 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

92,17 RON

25 x 3,6866 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru ventuză 55.0 mm
Grosime totală 20.5 mm
Metodă de suspendare Adeziv
Material complet Clorură de vinil
Culoare Transparent
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne