Meniu Caută

Tuburi de mascare

În stoc

Tubul drept de mascare este destinat acoperirii știfturilor și știfturilor lungi cu capace scurte. Poate fi tăiat la dimensiunea dorită și mascat cu o gaură prin care se trece diametrul exterior al tuburilor. Livrat în rulouri pentru un confort sporit.

  • O soluție excelentă de mascare pentru piese mai lungi, unde capacele standard sunt prea scurte.
  • Furnizate pe rolă și pot fi tăiate la lungimea necesară.
  • Conform cu neregulile și este reutilizabil.
Material: Silicon Culoare: Roșu, Natural Cod Serie: SRF0064, SR1088, SRF0065

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
48 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Lungime rolă Material d WT Cumpără
13,7345 RON - 13,7345 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roșu
25.0 m
Silicon
7.0 mm
1.6 mm
9,6871 RON - 9,6871 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roșu
25.0 m
Silicon
4.0 mm
14,9068 RON - 14,9068 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roșu
25.0 m
Silicon
5.0 mm
1.6 mm
79,4735 RON - 170,8977 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roșu
25.0 m
Silicon
18.0 mm
1.6 mm
10,8153 RON - 10,8153 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roșu
25.0 m
Silicon
6.0 mm
1.6 mm
8,3903 RON - 8,3903 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roșu
25.0 m
Silicon
3.0 mm
34,7767 RON - 74,7829 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roșu
25.0 m
Silicon
10.0 mm
1.6 mm
20,5779 RON - 20,5779 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roșu
25.0 m
Silicon
9.0 mm
1.6 mm
6,8455 RON - 6,8455 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
1.0 m
Cauciuc siliconic
1.0 mm
1.6 mm
10,9118 RON - 24,997 RON 7 În stoc
Natural
1.0 m
Cauciuc siliconic
2.8 mm
1.6 mm
14,7041 RON - 33,6552 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
1.0 m
Cauciuc siliconic
4.4 mm
1.6 mm
8,1461 RON - 8,1461 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
1.0 m
Cauciuc siliconic
1.6 mm
1.6 mm
81,0371 RON - 185,0339 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
1.0 m
Cauciuc siliconic
34.9 mm
1.6 mm
124,5333 RON - 124,5333 RON 25 În stoc
Natural
1.0 m
Cauciuc siliconic
47.6 mm
1.6 mm
17,593 RON - 48,3183 RON 8 În stoc
Natural
1.0 m
Cauciuc siliconic
7.1 mm
1.6 mm
28,6689 RON - 28,6689 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
1.0 m
Cauciuc siliconic
10.3 mm
1.6 mm
64,0602 RON - 146,2117 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
1.0 m
Cauciuc siliconic
25.4 mm
1.6 mm
10248713 100,5878 RON - 229,7213 RON 4 În stoc
Natural
1.0 m
Cauciuc siliconic
38.1 mm
1.6 mm
132,5152 RON - 302,7573 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
1.0 m
Cauciuc siliconic
50.8 mm
1.6 mm
11,8838 RON - 27,0917 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
1.0 m
Cauciuc siliconic
3.2 mm
1.6 mm
  • din 3
Tuburi de mascare 2.8 mm (ID) 1.0 m (L) Natural Silicon

10248478

Interval de preț
24,997 RON - 10,9118 RON

Niveluri de stoc
7 În stoc
Caracteristici
  • d
    2.8 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Lungime rolă
    1.0 m
  • Material
    Cauciuc siliconic
  • Culoare
    Natural
Tuburi de mascare 47.6 mm (ID) 1.0 m (L) Natural Silicon

10248737

Interval de preț
124,5333 RON - 124,5333 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • d
    47.6 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Lungime rolă
    1.0 m
  • Material
    Cauciuc siliconic
  • Culoare
    Natural
Tuburi de mascare 7.1 mm (ID) 1.0 m (L) Natural Silicon

10248560

Interval de preț
48,3183 RON - 17,593 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • d
    7.1 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Lungime rolă
    1.0 m
  • Material
    Cauciuc siliconic
  • Culoare
    Natural
Tuburi de mascare 38.1 mm (ID) 1.0 m (L) Natural Silicon

10248713

Interval de preț
229,7213 RON - 100,5878 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • d
    38.1 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Lungime rolă
    1.0 m
  • Material
    Cauciuc siliconic
  • Culoare
    Natural