Tubul drept de mascare este destinat acoperirii știfturilor și știfturilor lungi cu capace scurte. Poate fi tăiat la dimensiunea dorită și mascat cu o gaură prin care se trece diametrul exterior al tuburilor. Livrat în rulouri pentru un confort sporit.
Material: Silicon Culoare: Roșu, Natural Cod Serie: SRF0064, SR1088, SRF0065
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Lungime rolă | Material | d | WT | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,7659 RON - 26,7659 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Cauciuc siliconic
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 9,1729 RON - 9,1729 RON | 5 În stoc |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Cauciuc siliconic
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 30,5035 RON - 30,5035 RON | 40 În stoc |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Cauciuc siliconic
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 56,626 RON - 129,1746 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Cauciuc siliconic
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 74,0136 RON - 169,114 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Cauciuc siliconic
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 6,8455 RON - 6,8455 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Cauciuc siliconic
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 8,1461 RON - 8,1461 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Cauciuc siliconic
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 11,8838 RON - 27,0917 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Cauciuc siliconic
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 15,5804 RON - 35,6103 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Cauciuc siliconic
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 19,318 RON - 44,1289 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Cauciuc siliconic
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 110,0893 RON - 110,0893 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Cauciuc siliconic
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 10,9118 RON - 24,997 RON | 7 În stoc |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Cauciuc siliconic
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 14,7041 RON - 33,6552 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Cauciuc siliconic
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 81,0371 RON - 185,0339 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Cauciuc siliconic
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 60,3088 RON - 137,8328 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Cauciuc siliconic
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 28,3814 RON - 78,3426 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Cauciuc siliconic
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 16,5525 RON - 37,705 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Cauciuc siliconic
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 10248713 | 100,5878 RON - 229,7213 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Cauciuc siliconic
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
| 17,593 RON - 48,3183 RON | 8 În stoc |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Cauciuc siliconic
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 132,5152 RON - 302,7573 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Cauciuc siliconic
|
2 in
50.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina