Meniu Caută

Tuburi de mascare

În stoc

Tubul drept de mascare este destinat acoperirii știfturilor și știfturilor lungi cu capace scurte. Poate fi tăiat la dimensiunea dorită și mascat cu o gaură prin care se trece diametrul exterior al tuburilor. Livrat în rulouri pentru un confort sporit.

  • O soluție excelentă de mascare pentru piese mai lungi, unde capacele standard sunt prea scurte.
  • Furnizate pe rolă și pot fi tăiate la lungimea necesară.
  • Conform cu neregulile și este reutilizabil.
Material: Silicon Culoare: Roșu, Natural Cod Serie: SRF0064, SR1088, SRF0065

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
48 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Lungime rolă Material d WT Cumpără
34,7767 RON - 74,7829 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roșu
25.0 m
Silicon
10.0 mm
1.6 mm
14,9068 RON - 14,9068 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roșu
25.0 m
Silicon
5.0 mm
1.6 mm
8,3903 RON - 8,3903 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roșu
25.0 m
Silicon
3.0 mm
17,3883 RON - 17,3883 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roșu
25.0 m
Silicon
8.0 mm
1.6 mm
16,2161 RON - 16,2161 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roșu
25.0 m
Silicon
6.0 mm
20,5779 RON - 20,5779 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roșu
25.0 m
Silicon
9.0 mm
1.6 mm
102,4795 RON - 220,3692 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roșu
25.0 m
Silicon
11.0 mm
1.6 mm
10,7116 RON - 23,677 RON 25 În stoc
Roșu
25.0 m
Silicon
5.0 mm
1.6 mm
45,7679 RON - 98,4182 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roșu
25.0 m
Silicon
13.0 mm
1.6 mm
12,0981 RON - 26,0154 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roșu
25.0 m
Silicon
6.0 mm
1.6 mm
79,4735 RON - 170,8977 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roșu
25.0 m
Silicon
18.0 mm
1.6 mm
10,8153 RON - 10,8153 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roșu
25.0 m
Silicon
6.0 mm
1.6 mm
13,7345 RON - 13,7345 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roșu
25.0 m
Silicon
7.0 mm
1.6 mm
9,6871 RON - 9,6871 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roșu
25.0 m
Silicon
4.0 mm
56,626 RON - 129,1746 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
1.0 m
Cauciuc siliconic
22.0 mm
1.6 mm
49,1369 RON - 49,1369 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
1.0 m
Cauciuc siliconic
19.1 mm
1.6 mm
76,6011 RON - 76,6011 RON 5 În stoc
Natural
1.0 m
Cauciuc siliconic
28.6 mm
1.6 mm
108,5696 RON - 248,0152 RON 43 În stoc
Natural
1.0 m
Cauciuc siliconic
41.3 mm
1.6 mm
74,0136 RON - 169,114 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
1.0 m
Cauciuc siliconic
31.8 mm
1.6 mm
110,0893 RON - 110,0893 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
1.0 m
Cauciuc siliconic
44.5 mm
1.6 mm
  • din 3
Tuburi de mascare (ID) 25.0 m (L) Roșu Silicon

10321119

Interval de preț
23,677 RON - 10,7116 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • d
    5.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Lungime rolă
    25.0 m
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Roșu
Tuburi de mascare 28.6 mm (ID) 1.0 m (L) Natural Cauciuc siliconic

10248683

Interval de preț
76,6011 RON - 76,6011 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • d
    28.6 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Lungime rolă
    1.0 m
  • Material
    Cauciuc siliconic
  • Culoare
    Natural
Tuburi de mascare 41.3 mm (ID) 1.0 m (L) Natural Cauciuc siliconic

10248720

Interval de preț
248,0152 RON - 108,5696 RON

Niveluri de stoc
43 În stoc
Caracteristici
  • d
    41.3 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Lungime rolă
    1.0 m
  • Material
    Cauciuc siliconic
  • Culoare
    Natural