Meniu Caută

Tuburi de mascare

În stoc

Tubul drept de mascare este destinat acoperirii știfturilor și știfturilor lungi cu capace scurte. Poate fi tăiat la dimensiunea dorită și mascat cu o gaură prin care se trece diametrul exterior al tuburilor. Livrat în rulouri pentru un confort sporit.

  • O soluție excelentă de mascare pentru piese mai lungi, unde capacele standard sunt prea scurte.
  • Furnizate pe rolă și pot fi tăiate la lungimea necesară.
  • Conform cu neregulile și este reutilizabil.
Material: Silicon Culoare: Roșu, Natural Cod Serie: SRF0064, SR1088, SRF0065

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
48 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Lungime rolă Material d WT Cumpără
14,7041 RON - 33,6552 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
1.0 m
Cauciuc siliconic
4.4 mm
1.6 mm
18,4007 RON - 42,0341 RON 144 În stoc
Natural
1.0 m
Cauciuc siliconic
5.9 mm
1.6 mm
24,8629 RON - 56,8369 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
1.0 m
Cauciuc siliconic
8.7 mm
1.6 mm
28,3814 RON - 78,3426 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
1.0 m
Cauciuc siliconic
12.7 mm
1.6 mm
8,1461 RON - 8,1461 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
1.0 m
Cauciuc siliconic
1.6 mm
1.6 mm
81,0371 RON - 185,0339 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
1.0 m
Cauciuc siliconic
34.9 mm
1.6 mm
11,8838 RON - 27,0917 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
1.0 m
Cauciuc siliconic
3.2 mm
1.6 mm
19,318 RON - 44,1289 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
1.0 m
Cauciuc siliconic
6.4 mm
1.6 mm
26,7659 RON - 26,7659 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
1.0 m
Cauciuc siliconic
9.5 mm
1.6 mm
15,5804 RON - 35,6103 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
1.0 m
Cauciuc siliconic
4.7 mm
1.6 mm
60,3088 RON - 137,8328 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
1.0 m
Cauciuc siliconic
23.8 mm
1.6 mm
74,0136 RON - 169,114 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
1.0 m
Cauciuc siliconic
31.8 mm
1.6 mm
110,0893 RON - 110,0893 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
1.0 m
Cauciuc siliconic
44.5 mm
1.6 mm
19,1399 RON - 19,1399 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
1.0 m
Cauciuc siliconic
5.5 mm
1.6 mm
23,0146 RON - 52,5078 RON 30 În stoc
Natural
1.0 m
Cauciuc siliconic
7.9 mm
1.6 mm
30,5035 RON - 30,5035 RON 40 În stoc
Natural
1.0 m
Cauciuc siliconic
11.1 mm
1.6 mm
56,626 RON - 129,1746 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
1.0 m
Cauciuc siliconic
22.0 mm
1.6 mm
6,8455 RON - 6,8455 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
1.0 m
Cauciuc siliconic
1.0 mm
1.6 mm
10,9118 RON - 24,997 RON 7 În stoc
Natural
1.0 m
Cauciuc siliconic
2.8 mm
1.6 mm
64,0602 RON - 146,2117 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
1.0 m
Cauciuc siliconic
25.4 mm
1.6 mm
  • din 3
Tuburi de mascare 5.9 mm (ID) 1.0 m (L) Natural Cauciuc siliconic

10248546

Interval de preț
42,0341 RON - 18,4007 RON

Niveluri de stoc
144 În stoc
Caracteristici
  • d
    5.9 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Lungime rolă
    1.0 m
  • Material
    Cauciuc siliconic
  • Culoare
    Natural
Tuburi de mascare 7.9 mm (ID) 1.0 m (L) Natural Cauciuc siliconic

10248577

Interval de preț
52,5078 RON - 23,0146 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • d
    7.9 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Lungime rolă
    1.0 m
  • Material
    Cauciuc siliconic
  • Culoare
    Natural
Tuburi de mascare 11.1 mm (ID) 1.0 m (L) Natural Cauciuc siliconic

10248614

Interval de preț
30,5035 RON - 30,5035 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • d
    11.1 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Lungime rolă
    1.0 m
  • Material
    Cauciuc siliconic
  • Culoare
    Natural
Tuburi de mascare 2.8 mm (ID) 1.0 m (L) Natural Cauciuc siliconic

10248478

Interval de preț
24,997 RON - 10,9118 RON

Niveluri de stoc
7 În stoc
Caracteristici
  • d
    2.8 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Lungime rolă
    1.0 m
  • Material
    Cauciuc siliconic
  • Culoare
    Natural