Meniu Caută

Tub termocontractabil 3:1 40.0 mm PO Maro

Acest tub termocontractabil 3:1 este căptușit cu adeziv cu rezistență mecanică superioară, ceea ce face ca acest produs să fie utilizat pe scară largă în industria de comunicații, electronică, auto. De culoare maro.
Numărul piesei Essentra:

10393901

Numărul piesei producătorului:

496122

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 5 141,5467 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

5 141,55 RON

1 x 5 141,5467 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Adeziune Adeziv
Certificare UL
Culoare Maro
Material PO
Stil ambalare Rolă
Caracteristici speciale Ignifug
Formă tub Plat
Diametru interior (contractat) 13.0 mm
Temperatură maximă de funcţionare 125 °C
Temperatură minimă de revenire completă 110 °C
Temperatură minimă de funcţionare -55 °C
Interval de temperatură de funcționare -55 - 125 °C
Lungime totală 30.0 m
Diametru interior precontractat 40.0 mm
Grosime perete (contractat) 2.4 mm
Raport de contracţie 3:1

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne