Meniu Caută

Tub termocontractabil 3:1 6.0 mm PO Verde

Acest tub termocontractabil căptușit cu adeziv 3:1 este proiectat atât pentru a etanșa, cât și pentru a izola firele și cablurile dumneavoastră. Aplicațiile tipice sunt etanșarea componentelor electrice, cum ar fi îmbinările și cablajele rotunde de sârmă, în industria automobilelor și a comunicațiilor. De culoare verde și cu o temperatură minimă de contracție de 70 °C.
Numărul piesei Essentra:

10393628

Numărul piesei producătorului:

496053

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 1 577,5184 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

1 577,52 RON

1 x 1 577,5184 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Adeziune Adeziv
Certificare UL
Culoare Verde
Material PO
Stil ambalare Rolă
Caracteristici speciale Ignifug
Formă tub Rotund
Diametru interior (contractat) 2.0 mm
Temperatură maximă de funcţionare 125 °C
Temperatură minimă de revenire completă 110 °C
Temperatură minimă de funcţionare -55 °C
Interval de temperatură de funcționare -55 - 125 °C
Lungime totală 75.0 m
Diametru interior precontractat 6.0 mm
Grosime perete (contractat) 1.0 mm
Raport de contracţie 3:1

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne