Meniu Caută

Tub termocontractabil 3:1 24.0 mm XLPO Transparent

Acest tub termocontractabil căptușit cu adeziv 3:1 este proiectat atât pentru a etanșa, cât și pentru a izola firele și cablurile dumneavoastră. Aplicațiile tipice sunt etanșarea componentelor electrice, cum ar fi îmbinările și cablajele rotunde de sârmă, în industria automobilelor și a comunicațiilor. De culoare transparentă și cu o temperatură minimă de contracție de 70 °C.
Numărul piesei Essentra:

10393406

Numărul piesei producătorului:

496017

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 1 963,1392 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

1 963,14 RON

1 x 1 963,1392 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Adeziune Adeziv
Certificare UL
Culoare Transparent
Material XLPO
Stil ambalare Roll
Formă tub Rotund
Diametru interior (contractat) 8.0 mm
Temperatură minimă de revenire completă 110 °C
Interval de temperatură de funcționare -55 - 125 °C
Lungime totală 30.0 m
Diametru interior precontractat 24.0 mm
Grosime perete (contractat) 2.4 mm
Raport de contracţie 3:1

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne