Meniu Caută

Tub termocontractabil - 3:1 9.0 mm 3:1 XLPO Roșu

Acest tub termocontractabil căptușit cu adeziv 3:1 este proiectat atât pentru a etanșa, cât și pentru a izola firele și cablurile dumneavoastră. Aplicațiile tipice sunt etanșarea componentelor electrice, cum ar fi îmbinările și cablajele rotunde de sârmă, în industria automobilelor și a comunicațiilor. De culoare roșie și cu o temperatură minimă de contracție de 70 °C.
Numărul piesei Essentra:

10393307

Numărul piesei producătorului:

496006

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 1 402,2326 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

1 402,23 RON

1 x 1 402,2326 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Adeziune Adeziv
Certificare UL
Culoare Roșu
Material XLPO
Stil ambalare Roll
Formă tub Rotund
Diametru interior (contractat) 3.0 mm
Temperatură minimă de revenire completă 110 °C
Interval de temperatură de funcționare -55 - 125 °C
Lungime totală 50.0 m
Diametru interior precontractat 9.0 mm
Grosime perete (contractat) 1.4 mm
Raport de contracţie 3:1

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne