10393277
496003
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 + | 1 869,657 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Adeziune | Adeziv |
|---|---|
| Certificare | UL |
| Culoare | Roșu |
| Material | XLPO |
| Stil ambalare | Roll |
| Formă tub | Rotund |
| Diametru interior (contractat) | 0.039 in |
| Diametru interior (contractat) | 1.0 mm |
| Temperatură minimă de revenire completă | 110 °C |
| Temperatură minimă de revenire completă | 230 °F |
| Interval de temperatură de funcționare | -67 - 257 °F |
| Interval de temperatură de funcționare | -55 - 125 °C |
| Lungime totală | 492.126 ft |
| Lungime totală | 150.0 m |
| Diametru interior precontractat | 3.0 mm |
| Diametru interior precontractat | 0.118 in |
| Grosime perete (contractat) | 1.0 mm |
| Grosime perete (contractat) | 0.039 in |
| Raport de contracţie | 3:1 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina