10392508
495902
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 10 | 646,585 RON |
11 + | 536,0712 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adeziune | Fără adeziv |
---|---|
Certificare | UL |
Culoare | Verde; Galben |
Material | XLPO |
Stil ambalare | Bobină |
Formă tub | Plat |
Diametru interior (contractat) | 0.252 in |
Diametru interior (contractat) | 6.4 mm |
Temperatură minimă de revenire completă | 100 °C |
Temperatură minimă de revenire completă | 212 °F |
Interval de temperatură de funcționare | -67 - 275 °F |
Interval de temperatură de funcționare | -55 - 135 °C |
Lungime totală | 50.0 m |
Lungime totală | 164.042 ft |
Diametru interior precontractat | 0.5 in |
Diametru interior precontractat | 12.7 mm |
Grosime perete (contractat) | 0.03 in |
Grosime perete (contractat) | 0.75 mm |
Raport de contracţie | 2:1 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina