Meniu Caută

Tub termocontractabil 2:1 6.4 mm XLPO Verde; Galben

Acest dispozitiv termocontractabil 2:1 are o temperatură scăzută de contracție, este ignifug și are o rezistență mecanică superioară, ceea ce face ca acest produs să fie utilizat pe scară largă în industria de comunicații, electronică, auto. De culoare verde și galbenă.
Numărul piesei Essentra:

10392492

Numărul piesei producătorului:

495900

2 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 543,3548 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

543,35 RON

1 x 543,3548 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Adeziune Fără adeziv
Certificare UL
Culoare Verde; Galben
Material XLPO
Stil ambalare Roll
Formă tub Rotund
Diametru interior (contractat) 3.2 mm
Temperatură minimă de revenire completă 100 °C
Interval de temperatură de funcționare -55 - 135 °C
Lungime totală 75.0 m
Diametru interior precontractat 6.4 mm
Grosime perete (contractat) 0.65 mm
Raport de contracţie 2:1

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne