10357767
174950569918
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 9 | 113,4574 RON |
| 10 - 49 | 82,5157 RON |
| 50 + | 77,3678 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Adeziune | Fără adeziv |
|---|---|
| Culoare | Negru |
| Material | PO |
| Stil ambalare | Cutie |
| Caracteristici speciale | Ignifug |
| Formă tub | Rotund |
| Diametru interior (contractat) | 4.8 mm |
| Diametru interior (contractat) | 0.189 in |
| Temperatură maximă de funcţionare | 257 °F |
| Temperatură maximă de funcţionare | 125 °C |
| Temperatură minimă de revenire completă | 212 °F |
| Temperatură minimă de revenire completă | 100 °C |
| Temperatură minimă de funcţionare | -67 °F |
| Temperatură minimă de funcţionare | -55 °C |
| Interval de temperatură de funcționare | -67 - 257 °F |
| Interval de temperatură de funcționare | -55 - 125 °C |
| Lungime totală | 5.0 m |
| Lungime totală | 16.404 ft |
| Diametru interior precontractat | 9.5 mm |
| Diametru interior precontractat | 0.374 in |
| Grosime perete (contractat) | 0.6 mm |
| Grosime perete (contractat) | 0.024 in |
| Raport de contracţie | 2:1 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina