Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10302286
551031
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 5 - 9 | 116,7723 RON |
| 10 + | 87,1439 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Înălțime bază | 24.6 mm |
|---|---|
| Înălțime bază | 0.969 in |
| Diametru bază | 2.224 in |
| Diametru bază | 56.5 mm |
| Înălțime cap | 8.7 mm |
| Înălțime cap | 0.343 in |
| Înălțime corp | 21.4 mm |
| Înălțime corp | 0.843 in |
| Diametru bilă | 39.7 mm |
| Diametru bilă | 1.563 in |
| Diametru orificiu | 7.0 mm |
| Diametru orificiu | 0.276 in |
| Diametru flanșă | 89.0 mm |
| Diametru flanșă | 3.504 in |
| Capacitate portantă cu bila în jos | 60.0 kg |
| Capacitate portantă cu bila în jos | 60.0 kg |
| Capacitate portantă cu bila în sus | 308.6 lbs |
| Capacitate portantă cu bila în sus | 140.0 kg |
| Cod Vamal | 8301300000 |
| Lățime bilă | 39.7 mm |
| Lățime bilă | 1.563 in |
| Înălțime totală | 46.0 mm |
| Înălțime totală | 1.811 in |
| Material bilă | Oţel carbon |
| Număr de orificii de montare | 3 |
| Tip | Transportoare cu bile - Înălţime mică |
| Orientare | Sus/Jos |
| Culoare | Natural |
| Metodă de montare | Montare cu flanşă înecată |
| Diametru total | 89.0 mm |
| Diametru total | 3.504 in |
| Diametru corp | 2.224 in |
| Diametru corp | 56.5 mm |