Meniu Caută

Terminale plăci de circuite cu montare rapidă 4 2.5 mm Vertical

Numărul piesei Essentra:

10351130

Numărul piesei producătorului:

1475964

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 9,8431 RON
500 + 4,4661 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

492,16 RON

50 x 9,8431 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Argintiu
Lungime 25.10 mm
Metodă de montare Montare prin orificiu
Mounting Hole Orientation Profil redus
Număr știfturi 4
Adâncime totală 2.5 mm
Cod Vamal 7318290090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne