Meniu Caută

Telescoape cu gaz - Forță fixă

În stoc

Plynové vzpery s pevne nastavenou silou sú vhodné pre zariadenia ako sú prístupové či revízne dvierka, veká, kryty a poklopy. Plynové vzpery pracujú autonómne, nevyžadujú si externý zdroj energie.

Cod Serie: SR6482

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
97 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru tub Forță maximă Lungimea tubului Cumpără
133,9857 RON - 133,9857 RON 960 În stoc
15.0 mm
250.0 N
90.0 mm
140,8047 RON - 299,9048 RON 50 În stoc
15.0 mm
400.0 N
130.0 mm
146,3741 RON - 425,9949 RON 10 În stoc
15.0 mm
250.0 N
180.0 mm
171,1907 RON - 436,977 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0 mm
400.0 N
230.0 mm
133,9857 RON - 133,9857 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0 mm
50.0 N
90.0 mm
140,8046 RON - 140,8046 RON 56 În stoc
15.0 mm
150.0 N
130.0 mm
146,374 RON - 146,374 RON 20 În stoc
15.0 mm
50.0 N
180.0 mm
171,1906 RON - 171,1906 RON 4 În stoc
15.0 mm
100.0 N
230.0 mm
10305010 159,4005 RON - 465,1777 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
100.0 N
145.0 mm
10630211 155,5126 RON - 155,5126 RON 16 În stoc
18.0 mm
350.0 N
145.0 mm
171,8154 RON - 492,8363 RON 15 În stoc
18.0 mm
150.0 N
195.0 mm
159,4005 RON - 465,1777 RON 8 În stoc
18.0 mm
250.0 N
145.0 mm
10305072 159,4005 RON - 465,1777 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
650.0 N
145.0 mm
171,8154 RON - 492,8363 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
350.0 N
195.0 mm
167,6248 RON - 167,6248 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
550.0 N
195.0 mm
184,8418 RON - 184,8418 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
150.0 N
245.0 mm
184,8419 RON - 508,1569 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
450.0 N
245.0 mm
175,524 RON - 528,494 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
300.0 N
295.0 mm
175,524 RON - 528,494 RON 8 În stoc
500.0 N
214,6164 RON - 214,6164 RON 12 În stoc
23.0 mm
200.0 N
145.0 mm
  • din 5
Amortizor cu gaz 60.0 mm 6.0 mm 250.0 N Oțel

10304884

Interval de preț
133,9857 RON - 133,9857 RON

Niveluri de stoc
960 În stoc
Caracteristici
  • Diametru tijă
    6.0 mm
  • Diametru tub
    15.0 mm
  • Lungime cursă
    60.0 mm
  • Lungimea tubului
    90.0 mm
  • Forță maximă
    250.0 N
Amortizor cu gaz 100.0 mm 6.0 mm 400.0 N Oțel

10304921

Interval de preț
299,9048 RON - 140,8047 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Diametru tijă
    6.0 mm
  • Diametru tub
    15.0 mm
  • Lungime cursă
    100.0 mm
  • Lungimea tubului
    130.0 mm
  • Forță maximă
    400.0 N
Amortizor cu gaz 150.0 mm 6.0 mm 250.0 N Oțel

10304969

Interval de preț
425,9949 RON - 146,3741 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Diametru tijă
    6.0 mm
  • Diametru tub
    15.0 mm
  • Lungime cursă
    150.0 mm
  • Lungimea tubului
    180.0 mm
  • Forță maximă
    250.0 N
Amortizor cu gaz 100.0 mm 6.0 mm 150.0 N Oțel

10304891

Interval de preț
140,8046 RON - 140,8046 RON

Niveluri de stoc
56 În stoc
Caracteristici
  • Diametru tijă
    6.0 mm
  • Diametru tub
    15.0 mm
  • Lungime cursă
    100.0 mm
  • Lungimea tubului
    130.0 mm
  • Forță maximă
    150.0 N
Amortizor cu gaz 150.0 mm 6.0 mm 50.0 N Oțel

10304938

Interval de preț
146,374 RON - 146,374 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Diametru tijă
    6.0 mm
  • Diametru tub
    15.0 mm
  • Lungime cursă
    150.0 mm
  • Lungimea tubului
    180.0 mm
  • Forță maximă
    50.0 N
Amortizor cu gaz 200.0 mm 6.0 mm 100.0 N Oțel

10304976

Interval de preț
171,1906 RON - 171,1906 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Diametru tijă
    6.0 mm
  • Diametru tub
    15.0 mm
  • Lungime cursă
    200.0 mm
  • Lungimea tubului
    230.0 mm
  • Forță maximă
    100.0 N
Amortizor cu gaz 100.0 mm 8.0 mm 350.0 N Oțel

10630211

Interval de preț
155,5126 RON - 155,5126 RON

Niveluri de stoc
16 În stoc
Caracteristici
  • Diametru tijă
    8.0 mm
  • Diametru tub
    18.0 mm
  • Lungime cursă
    100.0 mm
  • Lungimea tubului
    145.0 mm
  • Forță maximă
    350.0 N
Amortizor cu gaz 150.0 mm 8.0 mm 150.0 N Oțel

10305089

Interval de preț
492,8363 RON - 171,8154 RON

Niveluri de stoc
15 În stoc
Caracteristici
  • Diametru tijă
    8.0 mm
  • Diametru tub
    18.0 mm
  • Lungime cursă
    150.0 mm
  • Lungimea tubului
    195.0 mm
  • Forță maximă
    150.0 N
Amortizor cu gaz 100.0 mm 8.0 mm 250.0 N Oțel

10305041

Interval de preț
465,1777 RON - 159,4005 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Diametru tijă
    8.0 mm
  • Diametru tub
    18.0 mm
  • Lungime cursă
    100.0 mm
  • Lungimea tubului
    145.0 mm
  • Forță maximă
    250.0 N
Amortizor cu gaz 250.0 mm 8.0 mm 500.0 N Oțel

10305317

Interval de preț
528,494 RON - 175,524 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Diametru tijă
    8.0 mm
  • Lungime cursă
    250.0 mm
  • Forță maximă
    500.0 N
  • Dimensiune filet
    M6
  • Finalizare
    Nitrurat
Amortizor cu gaz 100.0 mm 10.0 mm 200.0 N Oțel

10305348

Interval de preț
214,6164 RON - 214,6164 RON

Niveluri de stoc
12 În stoc
Caracteristici
  • Diametru tijă
    10.0 mm
  • Diametru tub
    23.0 mm
  • Lungime cursă
    100.0 mm
  • Lungimea tubului
    145.0 mm
  • Forță maximă
    200.0 N