Meniu Caută

Tampoane autoadeziv.

În stoc

Náš sortiment samolepiacich dorazov, tlmičov a nalepovacích nožičiek sa dodáva z plsti alebo polyuretánu (PU), v rôznych tvaroch a farbách.

PU tlmiče sú vhodné pre aplikačné teploty od 18 C do 65,5 C. Tieto nalepovacie nožičky nezničia, nepoškriabu ani nezafarbia žiadny povrch.

Lepiace plstené podložky sa dodávajú v hnedej alebo bielej farbe. Možno ich použiť na základni nožičky alebo na vložkách, kde zaisťujú hladký posun po podlahových krytinách.

  • Priľnavosť najlepšie funguje na hladkom, čistom a suchom povrchu
  • Zvyčajne sa používajú ako gumené nožičky, zarážky skriniek, zarážky dverí a na ochranu povrchu
  • Trieda UL94 HB
  • Jednoduché použitie - stačí odlepiť ochrannú fóliu a prilepiť.


Cod Serie: SR1593

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
202 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Formă Culoare Material Cantitate pe disc Înălțime bază Dimensiune totală Diametru bază Cumpără
66,672 RON - 89,3499 RON Solicitați termenul de livrare aici
Convex
Natural
PU
20
9.6 mm
19.0 mm
19.0 mm
75,471 RON - 100,6327 RON Solicitați termenul de livrare aici
Plat
Natural
PU
32
10.2 mm
16.5 mm
16.5 mm
103,1866 RON - 139,2522 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pătrat
Natural
PU
36
7.6 mm
22.6 mm
20.6 mm
151,2787 RON - 202,7669 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pătrat
Natural
PU
80
3.1 mm
12.7 mm
12.7 mm
75,471 RON - 100,6327 RON Solicitați termenul de livrare aici
Plat
Negru
PU
32
10.2 mm
16.5 mm
16.5 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Pătrat
Gri
PU
36
7.6 mm
22.6 mm
20.6 mm
115,4658 RON - 154,745 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pătrat
Alb
PU
80
3.1 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,4749 RON - 0,6649 RON Solicitați termenul de livrare aici
Transparent
PU
12.7 mm
0,5961 RON - 0,8346 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
PU
7.5 mm
51,853 RON - 59,1125 RON 14 În stoc
Convex
Natural
PU
56
5.0 mm
11.0 mm
11.0 mm
1,7295 RON - 2,4213 RON 672 În stoc
Transparent
PU
20.0 mm
0,3355 RON - 0,4698 RON Solicitați termenul de livrare aici
Transparent
PU
12.7 mm
2,4264 RON - 3,397 RON 2368 În stoc
Transparent
PU
31.5 mm
0,5937 RON - 0,8312 RON 6552 În stoc
Transparent
PU
9.6 mm
0,5007 RON - 0,7011 RON Solicitați termenul de livrare aici
Transparent
PU
11.1 mm
0,4338 RON - 0,6074 RON 14016 În stoc
Gri
PU
10.0 mm
0,7558 RON - 1,2597 RON Solicitați termenul de livrare aici
Transparent
PU
10.0 mm
1,239 RON - 1,7346 RON Solicitați termenul de livrare aici
Transparent
PU
20.5 mm
0,8134 RON - 1,1388 RON 4368 În stoc
Transparent
PU
19.1 mm
0,2142 RON - 0,2999 RON 1350 În stoc
Negru
PU
8.6 mm
  • din 11
Tampon adeziv Convex 11.0 mm 5.0 mm PU

10333808

Interval de preț
59,1125 RON - 51,853 RON

Niveluri de stoc
14 În stoc
Caracteristici
  • Cantitate pe disc
    56
  • Material complet
    Poliuretan
  • Formă
    Convex
  • Culoare
    Natural
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 HB
Tampon adeziv 20.0 mm 5.1 mm PU Transparent

10022740

Interval de preț
2,4213 RON - 1,7295 RON

Niveluri de stoc
672 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Poliuretan; Cauciuc
  • Culoare
    Transparent
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Înălțime totală
    5.1 mm
Tampon adeziv 31.5 mm 2.5 mm PU Transparent

10165003

Interval de preț
3,397 RON - 2,4264 RON

Niveluri de stoc
2368 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Poliuretan; Cauciuc
  • Culoare
    Transparent
  • Cod Vamal
    3926300090
  • Înălțime totală
    2.5 mm
Tampon adeziv 9.6 mm 3.8 mm PU Transparent

10164617

Interval de preț
0,8312 RON - 0,5937 RON

Niveluri de stoc
6552 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Poliuretan; Cauciuc
  • Culoare
    Transparent
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Înălțime totală
    3.8 mm
Tampon adeziv 10.0 mm 3.1 mm Gri PU

10247648

Interval de preț
0,6074 RON - 0,4338 RON

Niveluri de stoc
14016 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Poliuretan
  • Culoare
    Gri
  • Cod Vamal
    3926300090
  • Înălțime totală
    3.1 mm
Tampon adeziv 19.1 mm 1.9 mm PU Transparent

10164884

Interval de preț
1,1388 RON - 0,8134 RON

Niveluri de stoc
4368 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Poliuretan; Cauciuc
  • Culoare
    Transparent
  • Cod Vamal
    3926300090
  • Înălțime totală
    1.9 mm
Tampon adeziv 8.6 mm 2.2 mm PU Negru

10164990

Interval de preț
0,2999 RON - 0,2142 RON

Niveluri de stoc
1350 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Poliuretan; Cauciuc
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Înălțime totală
    2.2 mm