Meniu Caută

Tampoane autoadeziv.

În stoc

Náš sortiment samolepiacich dorazov, tlmičov a nalepovacích nožičiek sa dodáva z plsti alebo polyuretánu (PU), v rôznych tvaroch a farbách.

PU tlmiče sú vhodné pre aplikačné teploty od 18 C do 65,5 C. Tieto nalepovacie nožičky nezničia, nepoškriabu ani nezafarbia žiadny povrch.

Lepiace plstené podložky sa dodávajú v hnedej alebo bielej farbe. Možno ich použiť na základni nožičky alebo na vložkách, kde zaisťujú hladký posun po podlahových krytinách.

  • Priľnavosť najlepšie funguje na hladkom, čistom a suchom povrchu
  • Zvyčajne sa používajú ako gumené nožičky, zarážky skriniek, zarážky dverí a na ochranu povrchu
  • Trieda UL94 HB
  • Jednoduché použitie - stačí odlepiť ochrannú fóliu a prilepiť.


Cod Serie: SR1593

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
202 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Formă Culoare Material Cantitate pe disc Înălțime bază Dimensiune totală Diametru bază Cumpără
0,5136 RON - 0,7191 RON 8800 În stoc
Transparent
PU
12.7 mm
0,4336 RON - 0,6071 RON 200 În stoc
Negru
PU
12.7 mm
  • din 11
Tampon adeziv 12.7 mm 5.8 mm PU Transparent

10316597

Interval de preț
0,7191 RON - 0,5136 RON

Niveluri de stoc
8800 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Poliuretan; Cauciuc
  • Culoare
    Transparent
  • Cod Vamal
    3919908099
  • Înălțime totală
    5.8 mm
Tampon adeziv 12.7 mm 3.1 mm PU Negru

10316627

Interval de preț
0,6071 RON - 0,4336 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Poliuretan; Cauciuc
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3919908099
  • Înălțime totală
    3.1 mm