Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Náš sortiment samolepiacich dorazov, tlmičov a nalepovacích nožičiek sa dodáva z plsti alebo polyuretánu (PU), v rôznych tvaroch a farbách.
PU tlmiče sú vhodné pre aplikačné teploty od 18 C do 65,5 C. Tieto nalepovacie nožičky nezničia, nepoškriabu ani nezafarbia žiadny povrch.
Lepiace plstené podložky sa dodávajú v hnedej alebo bielej farbe. Možno ich použiť na základni nožičky alebo na vložkách, kde zaisťujú hladký posun po podlahových krytinách.
Cod Serie: SR1593
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Formă | Culoare | Material | Cantitate pe disc | Înălțime bază | Dimensiune totală | Diametru bază | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4622 RON - 0,6471 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Dreptunghiular
|
Maro
|
Pâslă
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6034 RON - 0,6034 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Dreptunghiular
|
Alb
|
Pâslă
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
35.0 mm
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,6637 RON - 0,6637 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Dreptunghiular
|
Maro
|
Pâslă
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8504 RON - 0,8504 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Dreptunghiular
|
Alb
|
Pâslă
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,4968 RON - 0,4968 RON | 868 În stoc |
Dreptunghiular
|
Alb
|
Pâslă
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 48,4008 RON - 64,8478 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pătrat
|
Negru
|
PU
|
54
|
0.098 in
2.5 mm
|
10.2 mm
10.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 108,3229 RON - 145,1041 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pătrat
|
Negru
|
PU
|
80
|
0.228 in
5.8 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,5111 RON - 0,8518 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
6.4 mm
6.4 mm
|
|
||
| 69,7454 RON - 93,4337 RON | 26 În stoc |
Rotund
|
Negru
|
PU
|
24
|
0.394 in
10.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 45,4537 RON - 60,9325 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Plat
|
Negru
|
PU
|
56
|
0.11 in
2.8 mm
|
8.0 mm
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 96,9238 RON - 112,4316 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Convex
|
Negru
|
PU
|
20
|
0.378 in
9.6 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,7784 RON - 1,0898 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Gri
|
PU
|
|
|
20.5 mm
20.5 mm
|
|
||
| 0,3613 RON - 0,5059 RON | 4356 În stoc |
|
Negru
|
PU
|
|
|
10.2 mm
10.2 mm
|
|
||
| 69,6471 RON - 93,2652 RON | 12 În stoc |
Pătrat
|
Negru
|
PU
|
36
|
0.299 in
7.6 mm
|
20.5 mm
20.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 52,188 RON - 58,7433 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Convex
|
Natural
|
PU
|
96
|
0.15 in
3.8 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,5608 RON - 0,7852 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
11.1 mm
11.1 mm
|
|
||
| 0,3613 RON - 0,5059 RON | 2200 În stoc |
|
Negru
|
PU
|
|
|
9.5 mm
9.5 mm
|
|
||
| 0,7072 RON - 0,7072 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pătrat
|
Maro
|
Pâslă
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
34.0 mm
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 3,9854 RON - 3,9854 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pătrat
|
Maro
|
Pâslă
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
100.0 mm
100.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 0,5234 RON - 0,5234 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pătrat
|
Alb
|
Pâslă
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm