Náš sortiment samolepiacich dorazov, tlmičov a nalepovacích nožičiek sa dodáva z plsti alebo polyuretánu (PU), v rôznych tvaroch a farbách.
PU tlmiče sú vhodné pre aplikačné teploty od 18 C do 65,5 C. Tieto nalepovacie nožičky nezničia, nepoškriabu ani nezafarbia žiadny povrch.
Lepiace plstené podložky sa dodávajú v hnedej alebo bielej farbe. Možno ich použiť na základni nožičky alebo na vložkách, kde zaisťujú hladký posun po podlahových krytinách.
Cod Serie: SR1593
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Formă | Culoare | Material | Cantitate pe disc | Înălțime bază | Dimensiune totală | Diametru bază | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4622 RON - 0,6471 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Dreptunghiular
|
Maro
|
Pâslă
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6034 RON - 0,6034 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Dreptunghiular
|
Alb
|
Pâslă
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
35.0 mm
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,6637 RON - 0,6637 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Dreptunghiular
|
Maro
|
Pâslă
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3887 RON - 0,3887 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Dreptunghiular
|
Maro
|
Pâslă
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4968 RON - 0,4968 RON | 868 În stoc |
Dreptunghiular
|
Alb
|
Pâslă
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,4749 RON - 0,6649 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,4026 RON - 0,5637 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Negru
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,4439 RON - 0,6215 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
9.5 mm
9.5 mm
|
|
||
| 1,0325 RON - 1,4455 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Negru
|
PU
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
| 0,4646 RON - 0,6504 RON | 11600 În stoc |
|
Negru
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,3049 RON - 0,4268 RON | 6048 În stoc |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
9.9 mm
9.9 mm
|
|
||
| 1,0388 RON - 1,4543 RON | 3456 În stoc |
|
Negru
|
PU
|
|
|
16.0 mm
16.0 mm
|
|
||
| 0,2716 RON - 0,3802 RON | 4500 În stoc |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
7.9 mm
7.9 mm
|
|
||
| 1,8069 RON - 1,8069 RON | 15 În stoc |
|
Negru
|
PU
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
| 0,2492 RON - 0,3488 RON | 4050 În stoc |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
8.6 mm
8.6 mm
|
|
||
| 71,3593 RON - 89,1955 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Convex
|
Natural
|
PU
|
96
|
0.217 in
5.5 mm
|
9.6 mm
9.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
| 1,2765 RON - 1,7872 RON | 1024 În stoc |
|
Alb
|
PU
|
|
|
16.0 mm
16.0 mm
|
|
||
| 1,8678 RON - 2,6149 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Gri
|
PU
|
|
|
22.3 mm
22.3 mm
|
|
||
| 1,8808 RON - 2,6897 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
19.0 mm
19.0 mm
|
|
||
| 1,8028 RON - 3,0047 RON | 7896 În stoc |
|
Negru
|
PU
|
|
|
18.0 mm
18.0 mm
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina