Meniu Caută

Tampoane autoadeziv.

În stoc

Náš sortiment samolepiacich dorazov, tlmičov a nalepovacích nožičiek sa dodáva z plsti alebo polyuretánu (PU), v rôznych tvaroch a farbách.

PU tlmiče sú vhodné pre aplikačné teploty od 18 C do 65,5 C. Tieto nalepovacie nožičky nezničia, nepoškriabu ani nezafarbia žiadny povrch.

Lepiace plstené podložky sa dodávajú v hnedej alebo bielej farbe. Možno ich použiť na základni nožičky alebo na vložkách, kde zaisťujú hladký posun po podlahových krytinách.

  • Priľnavosť najlepšie funguje na hladkom, čistom a suchom povrchu
  • Zvyčajne sa používajú ako gumené nožičky, zarážky skriniek, zarážky dverí a na ochranu povrchu
  • Trieda UL94 HB
  • Jednoduché použitie - stačí odlepiť ochrannú fóliu a prilepiť.


Cod Serie: SR1593

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
202 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Formă Culoare Material Cantitate pe disc Înălțime bază Dimensiune totală Diametru bază Cumpără
138,1576 RON - 185,0428 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pătrat
Natural
PU
54
2.5 mm
10.2 mm
10.2 mm
63,2901 RON - 84,4242 RON Solicitați termenul de livrare aici
Plat
Negru
PU
32
4.5 mm
14.0 mm
14.0 mm
103,1866 RON - 139,2522 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pătrat
Natural
PU
36
7.6 mm
22.6 mm
20.6 mm
151,2787 RON - 202,7669 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pătrat
Natural
PU
80
3.1 mm
12.7 mm
12.7 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Pătrat
Natural
PU
24
13.2 mm
20.5 mm
20.5 mm
75,471 RON - 100,6327 RON Solicitați termenul de livrare aici
Plat
Negru
PU
32
10.2 mm
16.5 mm
16.5 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Pătrat
Gri
PU
36
7.6 mm
22.6 mm
20.6 mm
170,2917 RON - 197,5383 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Natural
PU
24
10.0 mm
22.0 mm
22.0 mm
47,8353 RON - 55,489 RON Solicitați termenul de livrare aici
Plat
Gri
PU
56
3.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Alb
PU
24
10.0 mm
22.0 mm
22.0 mm
66,672 RON - 89,3499 RON Solicitați termenul de livrare aici
Convex
Natural
PU
20
9.6 mm
19.0 mm
19.0 mm
115,4658 RON - 154,745 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pătrat
Alb
PU
80
3.1 mm
12.7 mm
12.7 mm
75,471 RON - 100,6327 RON Solicitați termenul de livrare aici
Plat
Natural
PU
32
10.2 mm
16.5 mm
16.5 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Gri
PU
24
10.0 mm
22.0 mm
22.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Convex
Gri
PU
96
5.4 mm
9.6 mm
9.6 mm
71,3593 RON - 89,1955 RON 123 În stoc
Convex
Negru
PU
96
5.4 mm
9.6 mm
9.6 mm
56,2876 RON - 71,7242 RON Solicitați termenul de livrare aici
Plat
Natural
PU
56
3.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
5 În stoc
Pătrat
Natural
PU
80
3.1 mm
12.7 mm
12.7 mm
97,7183 RON - 113,3532 RON 1 În stoc
Convex
Gri
PU
20
9.6 mm
19.0 mm
19.0 mm
0,6233 RON - 0,8726 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
PU
12.7 mm
  • din 11
Tampon adeziv Convex 9.6 mm 5.4 mm PU

10367940

Interval de preț
89,1955 RON - 71,3593 RON

Niveluri de stoc
123 În stoc
Caracteristici
  • Cantitate pe disc
    96
  • Material complet
    Poliuretan
  • Formă
    Convex
  • Culoare
    Negru
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 HB
Tampon adeziv Pătrat 12.7 mm 3.1 mm PU

10333969


Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Lățime totală
    12.7 mm
  • Cantitate pe disc
    80
  • Material complet
    Poliuretan
  • Formă
    Pătrat
  • Culoare
    Natural
Tampon adeziv Convex 19.0 mm 9.6 mm PU

10334119

Interval de preț
113,3532 RON - 97,7183 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Cantitate pe disc
    20
  • Material complet
    Poliuretan
  • Formă
    Convex
  • Culoare
    Gri
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 HB