Meniu Caută

Tampoane autoadeziv.

În stoc

Náš sortiment samolepiacich dorazov, tlmičov a nalepovacích nožičiek sa dodáva z plsti alebo polyuretánu (PU), v rôznych tvaroch a farbách.

PU tlmiče sú vhodné pre aplikačné teploty od 18 C do 65,5 C. Tieto nalepovacie nožičky nezničia, nepoškriabu ani nezafarbia žiadny povrch.

Lepiace plstené podložky sa dodávajú v hnedej alebo bielej farbe. Možno ich použiť na základni nožičky alebo na vložkách, kde zaisťujú hladký posun po podlahových krytinách.

  • Priľnavosť najlepšie funguje na hladkom, čistom a suchom povrchu
  • Zvyčajne sa používajú ako gumené nožičky, zarážky skriniek, zarážky dverí a na ochranu povrchu
  • Trieda UL94 HB
  • Jednoduché použitie - stačí odlepiť ochrannú fóliu a prilepiť.


Cod Serie: SR1593

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
202 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Formă Culoare Material Cantitate pe disc Înălțime bază Dimensiune totală Diametru bază Cumpără
1,9102 RON - 2,6743 RON 40 În stoc
Transparent
PU
19.1 mm
0,5136 RON - 0,7191 RON 8800 În stoc
Transparent
PU
12.7 mm
0,4033 RON - 0,5647 RON Solicitați termenul de livrare aici
Transparent
PU
12.7 mm
1,5384 RON - 2,1538 RON 882 În stoc
Transparent
PU
20.6 mm
0,4336 RON - 0,6071 RON 200 În stoc
Negru
PU
12.7 mm
1,021 RON - 1,4295 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
PU
20.6 mm
0,5583 RON - 0,7816 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
PU
12.7 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Convex
Gri
PU
96
5.4 mm
9.6 mm
9.6 mm
69,6069 RON - 74,6289 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pătrat
Gri
PU
80
3.1 mm
12.7 mm
12.7 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Pătrat
Natural
PU
24
13.2 mm
20.5 mm
20.5 mm
151,2787 RON - 202,7669 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pătrat
Natural
PU
80
3.1 mm
12.7 mm
12.7 mm
170,2917 RON - 197,5383 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Natural
PU
24
10.0 mm
22.0 mm
22.0 mm
47,8353 RON - 55,489 RON Solicitați termenul de livrare aici
Plat
Gri
PU
56
3.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
63,2901 RON - 84,4242 RON Solicitați termenul de livrare aici
Plat
Negru
PU
32
4.5 mm
14.0 mm
14.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Alb
PU
24
10.0 mm
22.0 mm
22.0 mm
66,672 RON - 89,3499 RON Solicitați termenul de livrare aici
Convex
Natural
PU
20
9.6 mm
19.0 mm
19.0 mm
75,471 RON - 100,6327 RON Solicitați termenul de livrare aici
Plat
Natural
PU
32
10.2 mm
16.5 mm
16.5 mm
103,1866 RON - 139,2522 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pătrat
Natural
PU
36
7.6 mm
22.6 mm
20.6 mm
0,3887 RON - 0,3887 RON 2016 În stoc
Dreptunghiular
Maro
Pâslă
30.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
0,4968 RON - 0,4968 RON 868 În stoc
Dreptunghiular
Alb
Pâslă
20.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
  • din 11
Tampon adeziv 19.8 mm 9.7 mm PU Transparent

10164907

Interval de preț
2,6743 RON - 1,9102 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Poliuretan; Cauciuc
  • Culoare
    Transparent
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Înălțime totală
    9.7 mm
Tampon adeziv 12.7 mm 5.8 mm PU Transparent

10316597

Interval de preț
0,7191 RON - 0,5136 RON

Niveluri de stoc
8800 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Poliuretan; Cauciuc
  • Culoare
    Transparent
  • Cod Vamal
    3919908099
  • Înălțime totală
    5.8 mm
Tampon adeziv 20.6 mm 7.6 mm PU Transparent

10112441

Interval de preț
2,1538 RON - 1,5384 RON

Niveluri de stoc
882 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Poliuretan; Cauciuc
  • Culoare
    Transparent
  • Cod Vamal
    3919908099
  • Înălțime totală
    7.6 mm
Tampon adeziv 12.7 mm 3.1 mm PU Negru

10316627

Interval de preț
0,6071 RON - 0,4336 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Poliuretan; Cauciuc
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3919908099
  • Înălțime totală
    3.1 mm
Glisor adeziv Dreptunghiular 20.0 mm 30.0 mm Pâslă

10255643

Interval de preț
0,3887 RON - 0,3887 RON

Niveluri de stoc
2016 În stoc
Caracteristici
  • Lățime totală
    20.0 mm
  • Material complet
    Pâslă
  • Formă
    Dreptunghiular
  • Culoare
    Maro
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 HB
Glisor adeziv Dreptunghiular 30.0 mm 20.0 mm Pâslă

10255919

Interval de preț
0,4968 RON - 0,4968 RON

Niveluri de stoc
868 În stoc
Caracteristici
  • Lățime totală
    20.0 mm
  • Material complet
    Pâslă
  • Formă
    Dreptunghiular
  • Culoare
    Alb
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 HB