Meniu Caută

Tampoane autoadeziv.

În stoc

Náš sortiment samolepiacich dorazov, tlmičov a nalepovacích nožičiek sa dodáva z plsti alebo polyuretánu (PU), v rôznych tvaroch a farbách.

PU tlmiče sú vhodné pre aplikačné teploty od 18 C do 65,5 C. Tieto nalepovacie nožičky nezničia, nepoškriabu ani nezafarbia žiadny povrch.

Lepiace plstené podložky sa dodávajú v hnedej alebo bielej farbe. Možno ich použiť na základni nožičky alebo na vložkách, kde zaisťujú hladký posun po podlahových krytinách.

  • Priľnavosť najlepšie funguje na hladkom, čistom a suchom povrchu
  • Zvyčajne sa používajú ako gumené nožičky, zarážky skriniek, zarážky dverí a na ochranu povrchu
  • Trieda UL94 HB
  • Jednoduché použitie - stačí odlepiť ochrannú fóliu a prilepiť.


Cod Serie: SR1593

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
202 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Formă Culoare Material Cantitate pe disc Înălțime bază Dimensiune totală Diametru bază Cumpără
0,5887 RON - 0,5887 RON Solicitați termenul de livrare aici
Dreptunghiular
Alb
Pâslă
25.0 mm
35.0 mm
35.0 mm
0,4509 RON - 0,6313 RON Solicitați termenul de livrare aici
Dreptunghiular
Maro
Pâslă
35.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,6476 RON - 0,6476 RON 828 În stoc
Dreptunghiular
Maro
Pâslă
50.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,8296 RON - 0,8296 RON Solicitați termenul de livrare aici
Dreptunghiular
Alb
Pâslă
25.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
0,6133 RON - 0,6133 RON Solicitați termenul de livrare aici
Dreptunghiular
Alb
Pâslă
20.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
0,3792 RON - 0,3792 RON 3024 În stoc
Dreptunghiular
Maro
Pâslă
30.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
0,4792 RON - 0,4792 RON 40 În stoc
Dreptunghiular
Maro
Pâslă
40.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
0,4847 RON - 0,4847 RON 868 În stoc
Dreptunghiular
Alb
Pâslă
20.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
63,3091 RON - 74,1915 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pătrat
Alb
PU
80
3.1 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,37 RON - 0,518 RON 12000 În stoc
Cilindric
Negru
PU; Cauciuc
300
3.2 mm
9.5 mm
9.5 mm
1,0073 RON - 1,4103 RON 1408 În stoc
Cilindric
Negru
PU; Cauciuc
128
10.2 mm
16.5 mm
16.5 mm
0,4633 RON - 0,6487 RON 2800 În stoc
Cilindric
Transparent
PU; Cauciuc
200
3.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
1,6873 RON - 2,3622 RON 1680 În stoc
Cilindric
Transparent
PU; Cauciuc
84
5.1 mm
20.0 mm
19.8 mm
0,3475 RON - 0,4865 RON 3000 În stoc
Piramidă rotundă
Transparent
PU; Cauciuc
200
3.8 mm
9.5 mm
12.7 mm
1,2088 RON - 1,6923 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cilindric
Transparent
PU; Cauciuc
72
3.0 mm
20.5 mm
20.6 mm
0,5646 RON - 0,7904 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cilindric
Negru
PU; Cauciuc
200
1.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
1,4556 RON - 2,0379 RON 2058 În stoc
Emisferă
Negru
PU; Cauciuc
98
9.7 mm
17.6 mm
17.8 mm
0,209 RON - 0,2926 RON 5400 În stoc
Cilindric
Negru
PU; Cauciuc
450
2.2 mm
8.6 mm
8.5 mm
0,4785 RON - 0,6699 RON 1440 În stoc
Emisferă
Negru
PU; Cauciuc
72
3.8 mm
9.6 mm
9.5 mm
0,5472 RON - 0,766 RON 1210 În stoc
Convex
Negru
PU
242
5.0 mm
11.1 mm
11.1 mm
  • din 11
Glisor adeziv Dreptunghiular 25.0 mm 50.0 mm Pâslă

10255674

Interval de preț
0,6476 RON - 0,6476 RON

Niveluri de stoc
828 În stoc
Caracteristici
  • Lățime totală
    25.0 mm
  • Material complet
    Pâslă
  • Formă
    Dreptunghiular
  • Culoare
    Maro
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 HB
Glisor adeziv Dreptunghiular 20.0 mm 30.0 mm Pâslă

10255643

Interval de preț
0,3792 RON - 0,3792 RON

Niveluri de stoc
3024 În stoc
Caracteristici
  • Lățime totală
    20.0 mm
  • Material complet
    Pâslă
  • Formă
    Dreptunghiular
  • Culoare
    Maro
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 HB
Glisor adeziv Dreptunghiular 20.0 mm 40.0 mm Pâslă

10255650

Interval de preț
0,4792 RON - 0,4792 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Lățime totală
    20.0 mm
  • Material complet
    Pâslă
  • Formă
    Dreptunghiular
  • Culoare
    Maro
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 HB
Glisor adeziv Dreptunghiular 30.0 mm 20.0 mm Pâslă

10255919

Interval de preț
0,4847 RON - 0,4847 RON

Niveluri de stoc
868 În stoc
Caracteristici
  • Lățime totală
    20.0 mm
  • Material complet
    Pâslă
  • Formă
    Dreptunghiular
  • Culoare
    Alb
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 HB
Tampon adeziv Cilindric 9.5 mm 3.2 mm PU; Cauciuc Negru

10164815

Interval de preț
0,518 RON - 0,37 RON

Niveluri de stoc
12000 În stoc
Caracteristici
  • Cantitate pe disc
    300
  • Material complet
    Poliuretan; Cauciuc
  • Formă
    Cilindric
  • Culoare
    Negru
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 HB
Tampon adeziv Cilindric 16.5 mm 10.2 mm PU; Cauciuc Negru

10164600

Interval de preț
1,4103 RON - 1,0073 RON

Niveluri de stoc
1408 În stoc
Caracteristici
  • Cantitate pe disc
    128
  • Material complet
    Poliuretan; Cauciuc
  • Formă
    Cilindric
  • Culoare
    Negru
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 HB
Tampon adeziv Cilindric 12.7 mm 3.5 mm PU; Cauciuc Transparent

10112427

Interval de preț
0,6487 RON - 0,4633 RON

Niveluri de stoc
2800 În stoc
Caracteristici
  • Cantitate pe disc
    200
  • Material complet
    Poliuretan; Cauciuc
  • Formă
    Cilindric
  • Culoare
    Transparent
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 HB
Tampon adeziv Cilindric 19.8 mm 5.1 mm PU; Cauciuc Transparent

10022740

Interval de preț
2,3622 RON - 1,6873 RON

Niveluri de stoc
1680 În stoc
Caracteristici
  • Cantitate pe disc
    84
  • Material complet
    Poliuretan; Cauciuc
  • Formă
    Cilindric
  • Culoare
    Transparent
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 HB
Tampon adeziv Piramidă rotundă 12.7 mm 3.8 mm PU; Cauciuc

10164792

Interval de preț
0,4865 RON - 0,3475 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Cantitate pe disc
    200
  • Material complet
    Poliuretan; Cauciuc
  • Formă
    Piramidă rotundă
  • Culoare
    Transparent
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 HB
Tampon adeziv Emisferă 17.8 mm 9.7 mm PU; Cauciuc Negru

10165034

Interval de preț
2,0379 RON - 1,4556 RON

Niveluri de stoc
2058 În stoc
Caracteristici
  • Cantitate pe disc
    98
  • Material complet
    Poliuretan; Cauciuc
  • Formă
    Emisferă
  • Culoare
    Negru
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 HB
Tampon adeziv Cilindric 8.5 mm 2.2 mm PU; Cauciuc Negru

10164990

Interval de preț
0,2926 RON - 0,209 RON

Niveluri de stoc
5400 În stoc
Caracteristici
  • Cantitate pe disc
    450
  • Material complet
    Poliuretan; Cauciuc
  • Formă
    Cilindric
  • Culoare
    Negru
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 HB
Tampon adeziv Emisferă 9.5 mm 3.8 mm PU; Cauciuc Negru

10164624

Interval de preț
0,6699 RON - 0,4785 RON

Niveluri de stoc
1440 În stoc
Caracteristici
  • Cantitate pe disc
    72
  • Material complet
    Poliuretan; Cauciuc
  • Formă
    Emisferă
  • Culoare
    Negru
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 HB
Tampon adeziv Convex 11.1 mm 5.0 mm PU

10233450

Interval de preț
0,766 RON - 0,5472 RON

Niveluri de stoc
1210 În stoc
Caracteristici
  • Cantitate pe disc
    242
  • Material complet
    Poliuretan
  • Formă
    Convex
  • Culoare
    Negru
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 HB